Separação interna em forma de anel para a e-skin®

Sistema de separação interna em forma de anel para esteira corrugada e-skin.

Emissão mínima de partículas, vida útil máxima

e-skin - separação interna em forma de anel, resistente ao desgaste em tribopolímeros para uma longa vida útil. 
Separadores pulverizados em duas meias travessas que são colocadas na esteira corrugada e-skin da sala limpa. O iglidur J, é um material conhecido da gama de materiais iglidur, extremamente resistente ao desgaste e minimiza drasticamente o desgaste entre cabos.
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Reduz ainda mais o desgaste dos cabos no sistema de esteira e-skin
  • Compostas por uma cobertura superior e inferior sobre as quais já foram pulverizados separadores
  • Podem ser combinadas com travessas; altamente resistente ao desgaste graças aos triboplásticos da gama de produtos iglidur
  • Para mangueiras corrugadas e-skin SK, SKS, e SKY compatíveis com salas limpas
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Maior vida útil dos cabos devido à redução do desgaste do revestimento
  • Fácil manutenção e modificação para uma maior adequação a salas limpas
Comprovado

Comprovado

  • Testes de desgaste/cabo no laboratório da igus. O iglidur J produz menos 77% de desgaste*
*Medido e avaliado em média na utilização com cinco parceiros de atrito diferentes: 1) CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0 comparado ao material padrão igumid G
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Faça com que sua esteira porta cabos seja reciclada no final de seu ciclo de vida com o programa de reciclagem Chainge da igus. Independentemente do fabricante. Você receberá um voucher para o programa de reciclagem de Chainge.
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Saiba mais sobre o processo de reciclagem em: www.igus.com.br/info/plastic-2-oil

Gama de produtos:

Para sérieCódigoAltura interna  Referência da travessa a toda a largura 
SK20SK20.2.H.517 mm  J110,30 Peça já uma proposta
SK28/SKS28/SKY28SK28.3.H.528 mm  110.66.J Peça já uma proposta
SK40/SKS40/SKY40SK40.3.H.540 mm  110.82.J Peça já uma proposta
Nota: o sistema de separadores internos é instalado nos pontos de ligação da esteira e-skin!
Prazos de entrega

Disponível a partir do estoque

A e-skin é uma esteira corrugada composta por um revestimento superior e inferior que, quando unidas, formam um invólucro completo. O mecanismo de abertura simples reutilizável permite a manutenção e inspeção fácil dos cabos no interior. A e-skin tem várias vantagens quando comparada com outras esteiras corrugadas e está disponível em 3 versões diferentes:
 
e-skin SK
Para comprimentos sem suporte até 2,0 m e espaço de instalação a partir de 250 mm
e-skin soft SK
Para cursos sem suporte com comprimento até 1,3 m e espaço de instalação a partir de 150 mm
Esteira corrugada e-skin® híbrida
e-skin Hybrid SKY
Para cursos sem suporte com comprimento até 1,4 mm e espaço de instalação a partir de 200 mm


Mais informações
 

Esteiras porta cabos para salas limpas

Outras esteiras porta cabos

Outras esteiras porta cabos resistentes ao desgaste para aplicações em salas limpas com certificação ISO classe 1 EN ISO 14644.
Sala limpa

Mais produtos para salas limpas

Descubra mais informações valiosas sobre salas limpas e descubra mais sobre produtos para salas limpas.
Laboratório de testes para salas limpas

Laboratório de testes para salas limpas

Laboratório de sala limpa da própria empresa de acordo com a certificação IPA no centro técnico igus. A compatibilidade das esteiras porta cabos para salas limpas pode ser rapidamente testada de acordo com os seus requisitos.

Configurador da separação interna da e-skin

Preencha as suas esteiras e-skin de forma rápida e fácil.

iglidur J - dados do material

Mais informações sobre o material iglidur J

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h