Esteiras porta cabos para salas limpas e-skin®


Vantagens da e-skin em comparação com as mangueiras onduladas convencionais:

A e-skin é uma mangueira que consiste de um revestimento superior e inferior que formam um tubo selado quando conectados um ao outro. Ele consiste em igumid SK, um material de polímero desenvolvido especificamente para isso. O mecanismo de abertura simples, que pode ser novamente fechado, garante uma fácil manutenção e inspeção dos cabos instalados. Temperatura de operação +10°C / +50°C.

Aplicações típicas: Aplicações rápidas, curtas, sem suporte, aplicações em pé e penduradas, aplicações pick & place, impressoras, tecnologia médica e todas as máquinas onde são utilizados tubos corrugados, display e produção de semicondutores

 




 

Tubo corrugado e-skin SK28

Tubo corrugado e-skin SK28 Altura interna: 28 mm
Altura externa: 40 mm
Largura interna: 68 mm
Largura externa: 95 mm

Tubo corrugado e-skin SK40

Tubo corrugado e-skin SK40 Altura interna: 38 mm
Altura externa: 57 mm
Largura interna: 85 mm
Largura externa: 118 mm

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Peso de enchimento 15% maior (com base nos últimos resultados dos testes da série SK 40 da e-skin feitos no laboratório igus)
  • 50% a mais de comprimento sem suporte (com base nos últimos resultados de testes da série SK 40 da e-skin feitos no laboratório igus)
  • Raios de curvatura de 55mm até 100mm
  • Adequado para salas limpas de acordo com IPA ISO Classe 1
  • 5dB(A) mais silencioso que o normal "cabo clean"
  • Para aplicações sem suporte curtas e rápidas
  • Sistema de separação interna constituído por material iglidur "tribo-optimizado" - para minimizar ainda mais a abrasão entre os cabos
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Amigável para cabos com raio de curvatura mínimo definido
  • 12% mais econômico do que e-skin® SKS
  • 35% mais econômico que o normal "cabo limpo"
  • Sem quantidade mínima de pedido
  • Cabos chainflex IPA ISO Classe 1 com garantia de quatro anos
Comprovado

Comprovado

  • e-skin SK já testado no centro de testes Fraunhofer IPA para dispositivos semicondutores baseados na classe ISO 14644-1 e recebeu a certificação ISO classe 1
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • 99% de economia de material possível, pois você pode substituir um cabos sem precisar substituir todo o sistema
  • Reciclar a sua esteira porta cabos no programa de reciclagem chainge da igus no final da sua vida útil. Independente do fabricante. Você receberá um voucher
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo em reciclagem química

Configurador de separação interior para a e-skin

Com o configurador de separação interna para os tubos corrugados e-skin, você pode criar variantes de enchimento em apenas alguns segundos e configurar tubos corrugados e-skin completos com separação interior e suportes de montagem.
  • Fácil de encaixar
  • Evitar erros de enchimento devido à orientação de enchimento integrada
  • Criação automática de uma lista de peças e desenho com dimensionamento
  • Fácil de apresentar uma consulta e encomendar o tubo corrugado completo com cabos chainflex e separações internas na configuração desejada.

Peça uma amostra grátis!

Você está interessado em nosso e-skin, mas gostaria de vê-lo primeiro antes de tomar uma decisão final?
Solicite agora uma amostra grátis

classificação IPA e-skin Classificação IPA - Relatório nº IG 1907-1125 - 0.SK28.068.02.1 e-skin
e-skin® A mangueira corrugada aprimorada para aplicações em salas limpas recebeu o 2º prêmio no prêmio Fraunhofer de tecnologia limpa de 2018.

Detalhes técnicos


1 Suportes de montagem: fortes, com alívio de tensão integrado

2 Espaço de instalação pequeno: raios de curvatura pequenos

3 Aplicação não suportada devido a batentes na parte superior da e-skin

4 Sala limpa ISO Classe 1: praticamente sem desgaste ou abrasão

5 Compatível com cabos: raio de curvatura mínimo definido

6 Fácil de montar: as travessas superior e inferior podem ser abertas para facilitar o enchimento
e-skin®

Mangueira corrugada comercialmente disponível

e-skin da igus

e-skin® Tubos corrugados têm consistentemente o mesmo raio de curvatura
e-skin® e-skin consiste em duas conchas (superior/inferior). O movimento pode ser definido configurando as cascas.
e-skin® As mangueiras corrugadas têm pouca ou nenhuma rigidez inerente. O e-rib é
e-skin® e-skin é adequado para comprimentos curtos sem suporte em um pequeno espaço de instalação (2) e tem um raio de curvatura definido (5)
e-skin® Nenhuma/pouca estabilidade em caso de aplicação de força lateral
e-skin® Estabilidade lateral graças à geometria oval (6) da e-skin
e-skin® Mangueiras corrugadas não podem ser usadas sem suporte
e-skin® e-skin® suporta a si mesmo e pode ser usado para comprimento curto sem suporte
e-skin® Mangueiras corrugadas (para aplicações dinâmicas) podem ser abertas
e-skin® e-skin® pode ser aberto, fácil de preencher
e-skin® O interior da mangueira não pode ser dividido
e-skin® e-skin® pode ser equipado com uma separação interior

Como é instalado um tubo corrugado e-skin? - Instruções de instalação


No vídeo, mostramos a rapidez com que as conchas superior e inferior do e-skin podem ser abertas e fechadas para facilitar o preenchimento.

Testados no laboratório de testes da igus para a utilização real

teste contínuo


teste contínuo

Desenvolvido para aplicações em salas limpas, o e-skin foi testado em condições reais com 6,4 milhões de golpes duplos a 3 m/s em laboratório.
Teste de flexão


Teste de flexão

Os testes de flexão padrão mostram que a e-skin é bastante flexível. Só dobram, sob cargas que também quebrariam outras esteiras porta cabos.
Medição do nível de ruído

Medição do nível de ruído

Este teste mostra o quão silenciosos são os tubos corrugados 'e-skin' e os cabos 'e-skin flat' para salas limpas. Comparado com os tubos corrugados e-skin, o nível de ruído do cabo plano e-skin para sala limpa é de apenas 29dB(A).

Cabos adequados para aplicações em salas limpas

  • 918 tipos com classificação de sala limpa IPA Classe 1
  • 166 tipos com classificação de sala limpa IPA Classe 2
  • Com materiais de revestimento altamente resistentes à abrasão
  • Testado e inspecionado com uma garantia de quatro anos

Isso também pode ser interessante para você

Mais séries e-skin

Série e-skin
  • Orientação segura e resistente à abrasão de cabos em salas de limpeza
  • Guia de cabos sem partículas e sem suporte
  • Sala limpa classe 1

Mais produtos para salas limpas

Mais produtos para salas limpas
  • Classe 1 ISO da sala de estar
  • Economizam espaço
  • Baixa vibração

Mais sistemas de fornecimento de energia

Sistemas de fornecimento de energia
  • Vasta seleção de produtos
  • Muitos tipos diferentes de movimentos possíveis
  • Garantia de 36 meses

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h