Sistemas robustos de fornecimento de energia e cabos para guindastes offshore para serviço pesado

Para guindastes rotativos e pórticos em navios e instalações offshore, oferecemos sistemas de fornecimento de energia, cabos e sistemas de calhas que também podem ser projetados como um sistema completo pronto para conexão. As esteiras porta cabos de plástico da série E4.1 ou esteiras rol e-chain para serviços pesados são utilizadas em guindastes de pórtico de elevação, que excedem os sistemas de festoon e esteiras de aço principalmente por causa de sua operação sem corrosão e separação interior amiga do cabo. Um par de cabos livre de atrito entre a esteira porta cabos e o cabo resulta em uma vida útil bastante prolongada para os cabos e o sistema.
Para guindastes rotativos, uma fonte de energia rotativa RBR pode ser usada em vez dos anéis deslizantes habituais. Esta solução oferece modularidade e liberdade de manutenção. O módulo rotativo apresenta tempos de inatividade e intervalos de manutenção para todo o sistema que são até 90% melhores do que os de sistemas de festooning e anéis deslizantes.

Guindastes para instalação de parques eólicos (LEC)

Sistemas de fornecimento de energia rotativa e cabos, incluindo acessórios para guindastes de perna envolvente (LECs): Este guindaste rotativo para serviço pesado da Liebherr apresenta uma esteira porta cabos que permite uma faixa de rotação de 900°.

Guindaste de pórtico

Para este guindaste de pórtico em um navio-sonda, foi implementado um sistema completo de fornecimento de energia que consiste de esteiras plásticas de energia, calhas de guia e cabos chainflex.

Guindastes flutuantes

Cabos pesados e longos percursos. "Esteiras porta cabos para serviço pesado" para cargas adicionais elevadas proporcionam alta confiabilidade de planejamento para orientação de cabos em dois guindastes sheerleg.

Guindastes de lança articulada

Na plataforma deste guindaste de lança articulada em um recipiente para a colocação de tubos, foi implementado um módulo rotativo com um sistema de fornecimento de energia de instalação compacta. Ele guia com segurança os cabos de dados e de sinal e as linhas hidráulicas.

Nossos produtos para guindastes offshore

Fonte de energia rotativa RBR
  • Sistemas de rotação com rotação de até 900°
  • Fácil integração na estrutura do cliente
  • Garantia estendida do sistema disponível
Fonte de energia rotativa RBR
Esteira série E4.1
  • Robustas e em até 70% mais leves que aço
  • Sistema especial de separação interna evita que peças caiam para fora
  • Construção modular
Esteira porta cabos série E4.1
Módulos de fornecimento de energia confeccionados
  • 95% menos tempo de montagem
  • Reduzir o tempo de montagem
  • Soluções plug & play para sistemas como acionamentos superiores
Sistemas de esteiras porta cabos montados

Mais informações


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h