Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para uma empresa canadense de perfuração de petróleo, nossa solução de esteira porta cabos e-loop garante que a unidade superior, que reduz o tubo de perfuração para a Terra e o retira novamente, é sempre fornecida de forma segura e confiável com energia e sinais, mesmo após tempestades pesadas. A esteira porta cabos substitui o circuito de serviço anteriormente utilizado.
Uma esteira de plástico particularmente robusta opera em uma torre multiúso Huisman a bordo de um navio-sonda, movendo-se em uma rota de 40 metros. Por se mover verticalmente para cima, está muito exposto ao vento forte em mares agitados.
Este equipamento de montagem foi equipado com nossas esteiras porta cabos E4.1 da série 800 e E4.112 com um link de extensão para cargas adicionais altas. O princípio da esteiras porta cabos reversa para o cantilever e a esteira de extensão deslizante no piso da perfuratriz reduzem o espaço de instalação necessário para o sistema.
Os sistemas de esteiras porta cabos são utilizados para aplicações tais como o equipamento da placa de comando ou a operação do acionamento superior. Eles têm que suportar peso pesado nos muitos cabos de energia e de dados e nas linhas hidráulicas.
Para uma passarela em um navio-sonda, o fabricante estava procurando o sistema de orientação de cabos correto. Ele encontrou o que procurava no sistema de esteira porta cabos E4/4 feito de plástico, que funciona de forma robusta e durável no mar.
Dentro deste recipiente de colocação de tubos, os cabos para o equipamento de colocação de tubos e de soldagem são guiados por tubos eletrônicos resistentes a limalhas. Eles evitam danos aos cabos e permitem o movimento seguro, mesmo em cursos longos.
Várias esteiras porta cabos robustas da série E4.1 foram instaladas para o guiamento dos cabos até a torre de colocação de tubos e o tensionador em um recipiente de colocação de tubos. Como elas foram entregues pré-montadas, o operador economizou tempo e custos de instalação.
Os guindastes rotativos pesados da série CAL Liebherr são utilizados em navios de instalação para turbinas eólicas offshore. Eles podem levantar componentes que pesam até 1.500 toneladas. A transferência de energia através do anel giratório é assegurada por um conceito inovador que conecta duas esteira porta cabos, permitindo que a lança gire até 900 graus.
Um módulo rotativo com esteiras porta cabos internas é usado para assegurar o roteamento de cabos em um guindaste de serviço pesado em um navio com tubulação. As esteiras porta cabos com intertravamento permitem um projeto especialmente econômico em termos de espaço.
Para este guindaste de elevação em um navio-sonda, nossa equipe de engenharia implementou um sistema completo que consiste em sistemas de fornecimento de energia, módulos de passagem e cabos chainflex, desde o projeto até a aceitação final.
Este navio & Yacht Engineering A-frame tem cinemática pivotante que permite um raio de movimento de 180°. Para minimizar a manutenção e manter os pontos de apoio livres de lubrificação, a empresa utiliza buchas de plástico feitos do material iglidur TX1.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h