Aplicações bem sucedidas na indústria de embalagens de acordo com as exigências

Condições ambientais agressivas

Condições agressivas

Conformidade dos alimentos

Compatível com FDA

Longa vida útil com operação contínua

Operação contínua

Ajustes de formato flexíveis

Ajustes de formato

Montagem simples e rápida

Montagem simples e rápida

Condições ambientais agressivas (limpeza, flutuações de temperatura, poeira, sujeira)


Os modernos sistemas de embalagem são confrontados com uma ampla gama de exigências, que vão desde processos intensivos de limpeza e grandes flutuações de temperatura até a adição de poeira e sujeira no ambiente da máquina. Além da tecnologia de rolamentos livres de corrosão com baixa absorção de umidade, nossos produtos para a indústria de embalagens também incluem materiais de alto desempenho para temperaturas extremas. Graças à função livre de lubrificação, eles trabalham livres de manutenção e provam ser confiáveis nas seguintes aplicações, mesmo quando em pó, adesivo ou parafina é adicionada.

 


Tecnologia de buchas para limpeza diária sob vapor superaquecido, alta pressão e agentes químicos em uma planta de envase de iogurte

Como os produtos lácteos em particular são muito sensíveis, estes sistemas da Miromatic para o envase asséptico de iogurte impõem os mais altos requisitos de higiene. Nossa tecnologia de rolamentos é exposta à limpeza (vapor quente, alta pressão, agentes químicos) aqui pelo menos diariamente.
Saiba mais sobre esta aplicação
sistema de enchimento miromático
sistema de enchimento miromático

Buchas em uma fábrica de engarrafamento usando soluções levemente alcalinas e ácidas, desinfetantes e água quente

Essa instalação dobra, cola, enche, esteriliza e sela caixas de leite. Os rolamentos devem ser resistentes a desinfetantes e altas temperaturas. Isso foi obtido com guias lineares drylin e mancais de deslizamento iglidur.
Saiba mais sobre esta aplicação
Fábrica de engarrafamento de produtos lácteos
Fábrica de engarrafamento de produtos lácteos

Buchas de alto desempenho para flutuações de temperatura de -100°C a +250°C em plantas cervejeiras

Nas fábricas de cerveja utilizadas na produção de cerveja, os componentes das buchas utilizadas devem atender a vários requisitos, tais como uma temperatura elevada. Para a buchas das facas para cortar os grãos gastos, o cliente confia em buchas autolubrificantes feitas com o material de alta temperatura iglidur A500 compatível com a FDA.
Saiba mais sobre esta aplicação
Cervejaria
Cervejaria

Buchas plásticas robustas com alta umidade e limpeza diária na linha de enchimento PET

Esta roda estelar retrátil da Krones funciona perto do engarrafador sem germes. As buchas que às vezes são instaladas no suporte da câmara, suportam uma umidade entre 90 e 100%, temperaturas de até 95°C e agentes de limpeza agressivos e vapor superaquecido diariamente.
Roda de fixação
Buchas autolubrificantes iglidur® J

Buchas lineares sem lubrificação trabalham de forma confiável na cabeça de impressão a jato de tinta, apesar da alta produção de pó

Na área das cabeças de impressão de jato de tinta desta unidade de embalagem, depósitos em pó causaram sinais precoces de desgaste nos rolamentos lineares e falha na lubrificação. Desde então, a montagem linear tem sido assumida pela tecnologia de bucha drylin que é completamente livre de lubrificação e manutenção.
Saiba mais sobre esta aplicação
Cabeça de impressão de jato de tinta com bucha linear
Cabeça de impressão de jato de tinta com bucha linear

Roletes confiáveis graças as buchas autolubrificantes sem aderência na tecnologia de transporte

Quando os roletes de transporte são montados dentro desta encartoladora, os roletes metálicos ficam presos juntos devido ao adesivo utilizado para a vedação. Com o uso de buchas autolubrificantes feitos de polímeros de alto desempenho, este problema tornou-se uma coisa do passado.
Saiba mais sobre esta aplicação
Encartuchadora de tecnologia de transporte
Encartuchadora de tecnologia de transporte

Eixo de correia dentada para transporte sem falhas de produtos com alto conteúdo de parafina em sistemas de embalagem de velas

Um eixo de correia dentada de linha seca é responsável pelo transporte de velas nesta máquina de embalagem. Como é completamente livre de lubrificação, a parafina nas velas não tem nenhum efeito sobre a tecnologia de transporte. Ele está trabalhando sem inatividade há mais de 4800 horas.
Saiba mais sobre esta aplicação
Velas de tecnologia de transporte
Velas de tecnologia de transporte

Conformidade com os alimentos & design higiênico para contato direto com o produto


Os rigorosos requisitos para "design higiênico" na indústria de alimentos e bebidas se refletem em especificações rigorosas, tais como a FDA americana ou o regulamento europeu da CE. Nestes exemplos de aplicação, atendemos aos altos padrões da indústria com nossos produtos de rolamentos completamente livres de lubrificação, fáceis de limpar e resistentes a produtos químicos. Em contato direto com salsichas, presunto e produtos de queijo, por exemplo, ou ao embalar frutas e vegetais, evitam a contaminação de produtos sensíveis - e isto em operação contínua em sistemas altamente dinâmicos.

 


Buchas especiais higiênicas no curso linear das unidades de tampas da fábrica de engarrafamento da KHS

No engarrafamento de bebidas, os revestimentos no curso linear desta unidade de tampas foram completamente cobertos. Para ainda mais higiene, estes foram substituídos por buchas especiais drylin, que têm uma estrutura rugosa especial nas paredes externas e internas. Dessa forma, as buchas também são completamente lavadas.
Saiba mais sobre esta aplicação
Buchas deslizantes especiais drylin
Buchas deslizantes especiais drylin

Esteira porta cabos de design higiênico em plantas de corte de alto desempenho

Estas fábricas de fatiamento de carne da Schiwa trabalham na indústria de embutidos, presunto e queijo. A orientação dos cabos para as garras que levam o produto até a faca de corte foi implementada utilizando esteiras porta cabos compatíveis com o FDA que cumprem com o conceito de higiene exigente do fabricante.
Saiba mais sobre esta aplicação
Sistemas de fatiamento Schiwa
Sistemas de fatiamento Schiwa

Cilindros de faca sem lubrificação evitam a contaminação do produto em sistemas de transporte para produtos de carne

A tecnologia de buchas usada aqui para transportar carne não era isenta de lubrificação nem higiênica. Foi, portanto, substituído por buchas lineares e roletes de ponta de faca, que operam completamente livres de lubrificação e evitam a contaminação do produto.
Saiba mais sobre esta aplicação
Roletes de faca
Roletes de faca

Buchas de alto desempenho para flutuações de temperatura de -100°C a +250°C em plantas cervejeiras

Nas fábricas de cerveja utilizadas na produção de cerveja, os componentes das buchas utilizadas devem atender a vários requisitos, tais como uma temperatura elevada. Para a buchas das facas para cortar os grãos gastos, o cliente confia em buchas autolubrificantes feitas com o material de alta temperatura iglidur A500 compatível com a FDA.
Saiba mais sobre esta aplicação
Cervejaria
Cervejaria

Tecnologia de rolamentos sob medida para balanças de cabeças múltiplas sensíveis à higiene

Devido aos altos padrões de higiene da indústria alimentícia, desenvolvemos uma nova alojamento de buchas lineares para os sistemas de pesagem Multipond com várias cabeças. É resistente a processos de limpeza sob vapor superaquecido e alta pressão, assim como a produtos químicos agressivos.
Saiba mais sobre esta aplicação
Balança multihead Atoma
Balança multihead Atoma

Longa vida útil sob operação contínua e cargas dinâmicas elevadas


Rápido, mais rápido, mais rápido. Na indústria de embalagens, são cada vez mais solicitados sistemas cada vez mais potentes e altamente automatizados, que podem atender a longas vidas úteis em operação contínua, sete dias por semana. Nesta competição de concorrência, o desempenho das máquinas também se mantém e cai com a tecnologia de buchas, que deve garantir de forma confiável os numerosos movimentos de rotação, empurrões ou rolagem em todas as estações. Nestes exemplos de aplicação, os clientes confiaram na tecnologia de armazenamento robusta, resistente ao desgaste e durável e em sistemas de fornecimento de energia em máquinas de corte, sistemas de limpeza e enchimento ou em tecnologia de transporte.

 


14.000 horas de vida útil mínima: buchas autolubrificantes em máquinas de moldagem por sopro elástico da KHS

Este sistema de aquecimento de duas portas em máquinas de moldagem por sopro esticado para formar garrafas usa iglidur J e buchas autolubrificantes especiais. Eles permitem a bucha dos mandris sobre os quais as garrafas percorrem o sistema a uma temperatura permanente de 60°C e em operação contínua.
Saiba mais sobre esta aplicação
Máquina de moldagem por sopro de alongamento
Máquina de moldagem por sopro de alongamento

A roda estrela de fixação universal com buchas especiais reduz o tempo de troca e opera continuamente

Este engarrafador Krones utiliza uma nova roda estrela de fixação moldada por injeção, o que reduz o tempo de troca e, portanto, economiza tempo valioso. Isto se deve ao fato de as garras serem projetadas para diferentes formas e tamanhos de garrafas. Graças ao novo material iglidur X, as buchas autolubrificantes incorporados são duráveis em operação contínua e adequados para limpeza a seco.
Saiba mais sobre esta aplicação
Roda de fixação
Parênteses

Buchas lineares duráveis e sem lubrificação para altas cargas em "alta velocidade" máquinas de corte

Para esta máquina de corte de alto desempenho, várias buchas autolubrificantes foram testados pelo fabricante quanto ao desgaste e vida útil durante meses, devido à alta dinâmica e aos movimentos rápidos. As buchas lineares drylin e as buchas autolubrificantes iglidur são às vezes utilizadas no sistema de depósito.
Saiba mais sobre esta aplicação
Máquina de corte
Máquina de corte

Confiável em operação contínua: Rolamentos higiênicos em uma fábrica de engarrafamento de alta velocidade

Essa planta de engarrafamento para substâncias finas a viscosas funciona de forma rápida e precisa graças a vários produtos de rolamento em dispensadores de copos e sistemas de enchimento e dosagem, aplicação de tampa, vedação, rotulagem e ejeção. Até 4.080 litros podem ser enchidos por hora em até 14.400 xícaras.
Saiba mais sobre esta aplicação
Sistema de enchimento
Sistema de enchimento

Roletes de plástico resistentes ao desgaste em estrelas de braçadeiras com dupla vida útil sob operação contínua

Até 66.000 garrafas por hora são transferidas através destas linhas de enchimento de bebidas, que funcionam continuamente. Para esta gama de alto desempenho, foram desenvolvidas novos roletes de plástico de dois componentes para a estrela de braçadeira, que foram capazes de quase dobrar a vida útil.
Saiba mais sobre esta aplicação
Roda de fixação
Roda de fixação

Roletes de ponta de faca de plástico resistentes ao uso em plantas de bebidas funcionam sem falhas em todo o mundo

Esta linha completa de embalagem da Krones AG estabeleceu um novo recorde de velocidade ao processar 20 recipientes a mais por minuto do que sua antecessora. Os roletes de ponta de faca muito resistentes ao desgaste são usados na deflexão das correias transportadoras.
Saiba mais sobre esta aplicação
Rolete de faca
Transportador de máquinas de embalagem

Eixo de correia dentada confiável em um poderoso sistema de limpeza e enchimento de barris

O Innokeg AF-C Transversal da KHS pode inspecionar, limpar e encher barris de barris descartáveis e reutilizáveis com uma saída de até 700 barris por hora. Um eixo de correia dentada de dois metros de comprimento utilizado na tecnologia de transporte garante um transporte confiável a longo prazo.
Saiba mais sobre esta aplicação
Transporte do barril até a fábrica de enchimento
Transporte do barril até a fábrica de enchimento

Tecnologia robusta de rolamentos para desenroscar e esvaziar 60.000 garrafas por hora

As máquinas para desenroscar ou desenroscar totalmente automatizadas as tampas de garrafas retornáveis da Rink GmbH & Co. KG estão sujeitas a uso pesado. Eles trabalham a velocidades de até 60.000 garrafas por hora. As buchas lineares e rotativos se afirmam aqui em operação contínua.
Saiba mais sobre esta aplicação
Decapper rotativo
Buchas lineares drylin

Máquina de embalagem de pão com altos ciclos de processamento: livre de cabos quebrados graças a sensores inteligentes

Como esse sistema de corte e embalagem de produtos assados funciona com altos ciclos de processamento, guias de cabos e cabos precisavam funcionar de forma muito confiável. Para evitar quebras de cabos, os cabos são continuamente monitorados com sensores especiais.
Saiba mais sobre esta aplicação
Máquina de embalagem de pão de forma
readychain da igus em máquina de embalagem de pão

Alta flexibilidade e automação da planta graças aos ajustes de formato


Os sistemas altamente flexíveis são mais procurados do que nunca na indústria de embalagens Os ajustes de formato têm um papel primordial no esforço de projetar unidades de máquinas individuais, tais como etiquetadoras, sistemas de enchimento ou unidades de transporte, da forma mais modular possível, para facilitar a integração em sistemas existentes. Nessas histórias de sucesso, nossos eixos lineares e sistemas ferroviários flexuralmente resistentes foram usados para inúmeros ajustes laterais, de altura ou transversais em uma grande variedade de sistemas de embalagem: desde tarefas simples de ajuste manual via braçadeira manual até ajustes automáticos de formato coordenados pelo sistema de controle do motor.

 


Perfis de eixo duplo resistentes à torção para ajuste de formato na tecnologia de inspeção Krones

Ajuste formatos precisos para converter rapidamente as esteiras transportadoras para diferentes tamanhos de embalagens. O I.B. Srl se deparou com a automação de sua tecnologia de transportadores. Atualmente, a empresa conta com as caixas de engrenagens Apiro em combinação com os módulos lineares drylin e os carros motorizados. Eles permitem um ajuste 100% livre de manutenção e lubrificação.
Saiba mais sobre esta aplicação
Ajuste do formato da correia transportadora com o Apiro

Perfis de eixo duplo resistentes à torção para ajuste de formato na tecnologia de inspeção Krones

Os sistemas de teste Krones, como o Linatronic 735, dependem de eixos lineares para ajuste de formato, além de buchas autolubrificantes, mancais axiais giratórios, esteiras porta cabos e soluções de redutores. Eles permitem que os sistemas de câmera viajem para que possam detectar garrafas quebradas ou contaminação, ou garrafas indesejadas no sistema de remoção para garrafas indesejadas.
Saiba mais sobre esta aplicação
Tecnologia de inspeção da Krones

Ajuste da unidade de etiquetagem de 600 kg em uma fábrica de engarrafamento com um eixo linear drylin

Com o compacto "InnoPET TriBlock" sistema de enchimento da KHS, garrafas PET podem ser produzidas, envasadas e rotuladas. Além de muitas buchas autolubrificantes, lineares e mancais esféricos sem lubrificação e sem manutenção, todo o módulo de etiquetagem de 600kg é ajustado por meio de um eixo linear de fuso de avanço especificamente fabricado para este fim.
Saiba mais sobre esta aplicação
Bloco de moldagem por sopro/rotulagem/enchimento do KHS
Porta-garrafas com buchas autolubrificantes iglidur

Buchas duráveis e econômicos para automatizar o ajuste de formato em inseridores de bandejas

A LAD GmbH desenvolve máquinas de inserção de sucção que fixam com segurança o velo. Para uma adaptação flexível ao respectivo tamanho de embalagem, os projetistas confiam em produtos de automação econômicos, tais como sistemas lineares e com sistemas de controle de motores.
Saiba mais sobre esta aplicação
Inseridor de bandejas
Ajustes de formato em inserções de concha

Ajuste de formato confiável de roletes guia ou sensores de entrada e saída em máquinas rotuladoras

Na máquina de etiquetagem Sleevematic TS da Krones AG, rolamentos lineares e eixos lineares são usados em vários ajustes de altura e laterais, como os roletes guia ou sensores de entrada e saída. Elas são livres de lubrificação e manutenção e reduzem o tempo de inatividade ao mínimo.
Saiba mais sobre esta aplicação
Rotuladora TS sleevematic TS
Ajuste do formato dos roletes guia

Posicionamento preciso em máquinas rotuladoras a 1.000 garrafas por minuto

Em máquinas de rotulagem KHS GmbH, o sensor de corte ou a mesa de trabalho às vezes é posicionado usando nossa tecnologia linear. Resistente ao desgaste e livre de lubrificação, a tecnologia de buchas vem atendendo aos altos padrões do fabricante há mais de vinte anos.
Saiba mais sobre esta aplicação
Máquina rotuladoras KHS
Máquina rotuladoras KHS

Eixos lineares para vários ajustes laterais e de altura em sistemas modernos de teste e embalagem

Como este módulo de serialização de produtos da Wipotec pode ser integrado aos sistemas de embalagem existentes, ele deve ser particularmente flexível. Esta flexibilidade é obtida por numerosos ajustes laterais e de altura, que foram implementados com eixos lineares de linha seca resistentes ao desgaste.
Saiba mais sobre esta aplicação
Sistema de teste e embalagem da Wipotec
Sistema de teste e embalagem da Wipotec

Mesas lineares de fusos de avanço acionadas por motor para inúmeras tarefas de ajuste em linhas de embalagem de filme

Esta máquina de embalagem de sacos do fabricante Veprotec tem sido consistentemente projetada para automatizar o sistema. Sistemas lineares de fusos de avanço acionados por motor para o posicionamento do rolete de filme, do furo, da estação de enchimento ou da rotuladora ajudam com isso.
Saiba mais sobre esta aplicação
Máquina de embalagem de saco Veprotec
Ajuste de formato da máquina de embalagem de sacos

Posicionamento seguro da cabeça de enchimento de 80kg na planta de enchimento

Nas fábricas de engarrafamento da Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG, um módulo de fuso de avanço de nossa linha de drylin garante o fácil posicionamento do cabeçote de enchimento pesado de 80kg acima da embalagem. Com alta alavancagem, o sistema funciona sem lubrificação e com o mínimo de abrasão.
Saiba mais sobre esta aplicação
Sistema de enchimento
Cabeça de enchimento de ajuste de formato

Montagem simples e rápida


Com altos recursos da máquina em operação contínua e pressão de tempo, os sistemas de embalagem não devem falhar. Se uma bucha se desgasta inesperadamente, podemos remediar a situação. Para garantir que nossa tecnologia de buchas autolubrificantes possa ser integrada nos conceitos de máquinas existentes da forma mais flexível possível, oferecemos nosso portfólio de buchas autolubrifiantes, assim como nossas buchas autolubrificantes iglidur como conjuntos modulares simples, com os quais sistemas completos coordenados individualmente podem ser rapidamente planejados e instalados. Desta forma, a substituição com nossas buchas livres de lubrificação e de manutenção para a indústria de embalagens é uma brincadeira de criança.

 


Eixo de correia dentada confiável em um poderoso sistema de limpeza e enchimento de barris

O Innokeg AF-C Transversal da KHS pode inspecionar, limpar e encher barris de barris descartáveis e reutilizáveis com uma saída de até 700 barris por hora. Um eixo de correia dentada de dois metros de comprimento utilizado na tecnologia de transporte garante um transporte confiável a longo prazo.
Saiba mais sobre esta aplicação
Transporte do barril até a fábrica de enchimento
Transporte do barril até a fábrica de enchimento

Eixo de correia dentada individual do sistema modular para máquina termoformadora

Nesta máquina termoformadora, um empilhador de braço é posicionado através de um eixo de correia dentada ZLW. Como o eixo linear é baseado no sistema modular da tecnologia de buchas drylin W, ele poderia ser fácil e individualmente modificado até que o cliente encontrasse sua forma desejada.
Saiba mais sobre esta aplicação
Máquina de termoformagem
Eixo de correia dentada do empilhador de braço de posicionamento

Componentes de mancais sob medida para módulos de garras do sistema de produto modular drylin

Com esta aplicação, componentes de buchas feitos sob medida para o movimento linear de 48 módulos de garras em um sistema de embalagem puderam ser rapidamente encontrados graças ao sistema modular de produtos drylin. No sentido mais verdadeiro da palavra, os sistemas lineares de hoje "levam" a um aumento significativo na eficiência da planta.
Saiba mais sobre esta aplicação
Módulo de garras na fábrica de embalagens
Módulo de garras na fábrica de embalagens

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Lucas Silva

Especialista de indústria - Embalagem

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h