FAQ da tecnologia de fusos
Coloque aqui a sua pergunta

Todas as perguntas e respostas sobre a tecnologia de fusos dryspin

O que significa tecnologia de fusos com autotravamento? Como instalar uma porca de fuso de avanço com flange? Qual é a carga máxima que uma porca de fuso de avanço de polímero consegue suportar? É possível reduzir ou até eliminar a folga da bucha da minha aplicação? Eu tenho que lubrificar os acionamentos de fuso?
Perguntas atrás de perguntas – e nós damos as respostas! Aqui você pode encontrar um resumo de todas as perguntas sobre a tecnologia de fusos, organizadas por tópicos e respondidas detalhadamente. Mergulhe no mundo da tecnologia de fusos e deixe-nos convencê-lo das vantagens da nossa tecnologia dryspin.

Porcas de fuso de avanço

Porcas de fuso de avanço

Fusos de avanço

Fusos de avanço

Fórmulas de cálculo

Fórmulas de cálculo

Geral

Geral

► O que é que a gama de roscas de passo rápido dryspin oferece?

Oferece uma vasta gama de diferentes modelos de porcas fusos em várias dimensões. A gama de roscas de passo rápido dryspin® inclui diâmetros de 4 a 20 mm e passos de 2,4 a 100 mm. Devido à diversidade da gama de produtos, a utilização da geometria da rosca dryspin é possível em muitas aplicações.

► Podem as unidades de fuso drylin substituir os acionamentos de fuso de esferas convencionais?

Basicamente, sim. É necessário observar os parâmetros da aplicação (carga axial, rotação, velocidade, etc.) e atingir a precisão de posicionamento necessária. O nosso configurador de acionamento de fuso é uma ajuda ideal para a escolha do sistema de fuso perfeito para cada aplicação.

Quais são as vantagens da tecnologia drylin em comparação com os acionamentos de fuso de avanço convencionais?

► Maior eficiência
► Operação silenciosa e de baixa vibração
► Vida útil 30% mais longa devido à assimetria
► Até 25% menos desgaste
► Maior eficiência

Quanto custos posso economizar com meus acionamentos de rosca com giro a seco?

As nossas porcas de fuso de avanço drylin são até 50,9% mais econômicas do que as porcas metálicas. Também até 69% mais econômico em comparação com porcas de plástico comparáveis e até 50% mais econômico em comparação com os sistemas de fusos esféricos.

► O que significa tecnologia de fusos com autotravamento?

Autotravamento significa que as porcas e os fusos não podem ser movidos sem a aplicação de força externa. Está relacionada com o passo e o coeficiente de atrito.

Em que faixas de temperatura podem ser usados os acionamentos de fuso de avanço drylin?

As porcas de fuso de avanço fabricadas em materiais iglidur®, tribologicamente otimizados, podem ser utilizadas em variações de temperatura entre -20 °C e +150 °C.

► Quais os suportes de fusos que a igus oferece para a tecnologia de fusos e porcas dryspin?

Os blocos de suporte de fusos estão disponíveis em três tamanhos de rosca de 6-24mm. Opções de terminais: buchas autolubrificantes ou, para velocidades elevadas, rolamentos de esferas (BB). Todos os suportes de fusos, como os anéis de fixação correspondentes, são fornecidos em alumínio anodizado duro.

► Como evito uma folga da bucha indesejada?

Para além da seleção correta do material para a porca, um mecanismo de pré-carga contra a folga indesejada do patim demonstrou ser uma medida eficaz na prática. Para roscas trapezoidais e de passo rápido dryspin®, estão disponíveis versões anti-folga, zero-folga e folga reduzida com pré-carga para a porca. 

► Os acionamentos com fusos de avanço igus® devem ser lubrificados?

Não é segredo que a igus é uma defensora da liberdade de lubrificação das buchas. Simplificando, os produtos da igus são livres de lubrificação. Muitas vezes ouvimos dos clientes a pergunta recorrente: "Posso usar o WD-40 ou outro lubrificante para lubrificar minha bucha? ”


Porcas de fuso de avanço

Porcas de fuso de avanço

► Quanta carga consegue suportar uma porca deslizante?
O design especial da porca JGRM, em combinação com uma placa de aço inoxidável, permite suportar cargas estáticas de até 6 MPa.
► O que tenho que considerar ao instalar uma porca de fuso de avanço com flange?
O aspecto mais importante a ter em mente, ao instalar uma porca com flange em polímero, é não exceder o torque de aperto máximo de 2,5 Nm.  Também é recomendável a fixação dos parafusos de montagem com um terceiro meio, por ex., um fixador de roscas semipermanente.
► O que tenho de ter em mente ao instalar uma porca cilíndrica?
Ao instalar uma porca cilíndrica em polímero, é necessário um travamento axial e radial. Uma opção para o travamento radial é o uso de parafusos de montagem. A fixação axial é possível através de um anel de chapa.
O que posso fazer se houver uma folga indesejada na porca de fuso de avanço?
Além da escolha correta do material, um mecanismo de pré-carga provou ser uma medida eficaz para reduzir a folga axial indesejada. Para nossas porcas alta hélice dryspin® e roscas trapezoidais, existem três versões com pré-carga: Zero-Folga, Baixa-Folga e porca de fuso de avanço AB. Aqui você encontrará todas as vantagens e instruções de montagem para nossas porcas de fuso de avanço com folga reduzida.
Fusos de avanço

Fusos de avanço

► Qual é a diferença entre roscas de uma entrada e múltiplas entradas?

Os fusos de uma entrada consistem em apenas uma rosca. Isso significa que a distância entre os flancos, marcada pelo passo, é também o curso linear (chumbo) em milímetros por revolução do fuso.
 
Se for adicionada outra rosca, o fuso atinge o dobro do curso (passo 2x) com uma rotação. O cálculo para o curso linear permanece sempre o mesmo dependendo do número de roscas, apenas o passo de uma única rosca difere. Esse procedimento também pode ser aplicado aos nossos fusos de passo rápido de múltiplas entradas dryspin®.

Como são fabricados os fusos de avanço dryspin®?
Na igus, fazemos distinção entre dois processos de fabricação: laminação e turbilhonamento de roscas. Ambos os processos têm suas especificações especiais. A empresa igus utiliza a laminação como um processo padrão devido à economia de custos, melhor acabamento superficial e vida útil mais longa. O turbilhamento da rosca é mais adequado para pequenas quantidades e para roscas muito precisas com tolerâncias estreitas.
Posso configurar meu fuso de avanço individualmente online?
Desde a ideia até o fuso de avanço acabado, em apenas cinco minutos. O configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso de avanço correto e usinar as extremidades de ambos os lados. A aplicação gera um desenho técnico da configuração para si.
Materiais

Materiais

Quais são os materiais disponíveis para dryspin® porcas de fuso de avanço?Nossas porcas estão disponíveis em 6 materiais diferentes: iglidur® J, iglidur® 350, iglidur® R, iglidur® A180, iglidur® J200, iglidur® E7 e iglidur® W300. As diferenças e vantagens dos materiais individuais podem ser encontradas aqui:  
A pressão superficial dos materiais
MaterialMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa
Tolerâncias

Tolerâncias

► Qual é a tolerância de fabricação?
Para além da precisão de passo de 0,1 a 300 mm, as tolerâncias específicas do cliente são implementadas na usinagem das extremidades dos fusos e das porcas.
Como são tolerados os fusos de avanço trapezoidais de partida única, de partida múltipla e reverso?
De acordo com a DIN 103, classe de tolerância 7e
Fórmulas de cálculo

Fórmulas de cálculo

► Superfície de suporte efetiva necessária:
Ae = Faxial / ppermitida [mm2]
► Valor pv:
pv = preal x v
► Velocidade superficial
v = nxd1xπ/60.000 [m/s]
► Velocidade
n = vx1000x60/πxd1 [rpm]
► Taxa de alimentação:
s = nxP/60.000 [m/s]
► Torque de acionamento:
Mta = Faxial x p/2000 x π x η
Mte = Faxial x p x η/2000 x π
► Como calculo a capacidade de carga de uma rosca trapezoidal?

A capacidade de carga das porcas trapezoidais, em polímeros de elevada performance, depende da pressão superficial, da velocidade de deslizamento e da temperatura resultante. O comportamento térmico é também influenciado pelo tempo de funcionamento, o material do fuso selecionado e a sua condutividade térmica específica.
 
Velocidades superficiais dos materiais iglidur® em m/s:

Material iglidur®Rotação
a longo prazo
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3

 
► Valor pv máx. admissível

Com o valor pv e a área de contato indicados nas tabelas de dimensões, é possível determinar a velocidade de deslizamento admissível e, a partir dessa, a velocidade de alimentação para cada tamanho de rosca.
 
Valores padrão ao usar porcas em polímero drylin® sem lubrificação (com curso de 500 mm). Deve-se entrar com um fator de correção para cursos muito curtos ou muito longos.

Tempo de funcionamento EDValor pvmáx.[MPaxm/s]
100 %0,08
50 %0,2
10 %0,4
► Formulário
FaxialForça axial
PpermitidaPressão superficial máx. permitida de 5 N/mm2
prealPressão superficial efetiva
para o tamanho selecionado
Ae realSuperfície de suporte efetiva da
porca trapezoidal selecionada
PPasso
d1Diâmetro do passo
MtaTorque do acionamento [Nm] na conversão de um movimento de rotação
em um movimento longitudinal
MteTorque do acionamento [Nm] na conversão de um movimento longitudinal
em um movimento de rotação
vVelocidade superficial [m/s]
ØsTaxa de alimentação [m/s]
nVelocidade [min-1]
ηEficiência
► Seleção do tamanho de rosca desejado e determinação da pressão superficial efetiva:
preal = Faxial / Ae real [MPa]

Encomende online:

Loja online

Configuração online:

Configurador online

Enviar uma solicitação de contato:

Solicitação de contato

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h