Barras: unidades iglidur®

Barras: unidades iglidur®  

iglidur® para a liberdade de criação – disponível agora como barra ou mesmo como componentes usinados – para testes, protótipos ou pequenos lotes.

Materiais iglidur® como material arredondado direto do estoque ou componentes especiais com acabamento mecânico e tamanhos especiais em 3 a 5 dias.

Rápido e econômico

vida útil de serviço calculável para mancais lisos usinados de forma mecânica


Indústrias: Tecnologia médica, fabricação de máquinas personalizadas, engenharia de manutenção, engenharia de fábrica e etc.

Quando utilizar?

  • Quando não existe nenhuma dimensão adequada disponível na gama do catálogo iglidur®
  • Quando é necessário um produto semiacabado com excelentes coeficientes de desgaste e atrito
  • Quando existe necessidade de mancais lisos iglidur® com tamanhos especiais em pequenas quantidades
  • Quando é necessário um componente plástico com elevadas demandas de resistência ao desgaste e coeficiente de atrito

Quando não utilizar?

  • Quando está disponível um mancal adequado no catálogo padrão iglidur®
  • Quando um mancal liso iglidur® é necessário com tamanhos especiais em grandes quantidades
  • Quando é necessário um produto semiacabado sem nenhuma propriedade tribológica

Barras iglidur® com cálculo de vida útil  

Barras iglidur®

Cálculo de vida útil

Encontre a melhor solução para barras com cálculo de vida útil preciso.

Peças especiais de materiais iglidur®  

speedicut

Peças especiais de materiais iglidur®

speedicut utiliza a gama de materiais em barra da iglidur® e peças de máquinas para obter um design personalizado de forma muito rápida.

Localizador de produtos para produtos iglidur® semi-acabados


Programa de entrega:
Barra feita de iglidur® W300  

Barra iglidur® W300 - Para condições ambientais extremas

Tempos de manutenção elevados, para eixos macios também

Barra feita de iglidur® J  

Barra iglidur® J - Especialista em movimento rápido e lento

Versátil em operação contínua também para eixos macios

Barra feita de iglidur® J4  

Barra iglidur® J4 - Baixo custo e baixo desgaste

Material de baixo custo para vida útil longa

Barra feita de iglidur® J350  

Barra iglidur® J350 - Elevada resistência ao desgaste em rotação

Um mancal superior para aplicações giratórias

Barra feita de iglidur® A180  

Barra iglidur® A180 - Universal e compatível com a FDA para áreas úmidas

Para uso direto nos arredores dos (ou em contato com os) alimentos

Barra feita de iglidur® A350  

Barra iglidur® A350 - Em conformidade com a FDA e resistente ao desgaste em elevadas temperaturas

Também é bem adequada para aplicações de rotação e giratórias

Barra feita de iglidur® P210  

Barra iglidur® P210 - Elevada resistência ao impacto

Versátil, robusta e universal

Barra feita de iglidur® R  

Barra iglidur® R - Material de baixo custo, baixo desgaste

Boa resistência à abrasão, baixos coeficientes de atrito em operação seca

Barra feita de iglidur® T220  

Barra iglidur® T220 - Para a indústria de tabaco

Livre de ingredientes proibidos e indesejados na indústria de tabaco

Barra feita de iglidur® X  

Barra iglidur® X - 250 °C do estoque

Suporta produtos químicos e temperaturas de até 250 ℃

Márcio Marques

Márcio Marques - Gerente de Produtos Buchas e Mancais Autolubrificantes

 

Consulta aos especialistas

Materiais iglidur® como material arredondado direto do estoque ou componentes especiais com acabamento mecânico e tamanhos especiais. Como podemos ajudá-lo?

 

Mancais lisos iglidur® em dimensões especiais

Insira as dimensões necessárias na sua consulta e no programa de cálculo de preço. Você receberá imediatamente uma cotação adequada.

Iniciar vídeo  

Vídeo sobre processamento em barra

Barras iglidur® - usinadas rapidamente para a sua dimensão especial.

 

Relatório para imprensa

Os desenvolvedores de plásticos e especialistas em mancais da igus® em Colônia, oferecem barras pela primeira vez.

Bucha sem necessidade de manutenção  

Buchas iglidur®

7000 tipos diferentes

Maior vida útil, baixo custo sem necessidade de lubrificação.

Partes especiais  

speedigus®

A alternativa para partes moldadas por injeção. Todos os materiais iglidur® possíveis.

Outras informações

iglidur® J350 - dados do material

iglidur® J350 - Alta resistência ao desgaste em rotação

iglidur® J350 - dados do material    

iglidur® A350 - Dados do material

iglidur® A350 - Tabela de propriedades gerais dos materiais

iglidur® A350 - Dados do material    

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Polymer bearings applications overview    

Contato

Buchas Polímero
+55 11 3531 4487 Em que posso ajudar?

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.