Encontre o igus two furo flange bucha certo para sua aplicação de forma rápida e fácil em nossa loja on-line.
Insira dimensões, parâmetros ambientais e outras condições operacionais no filtro: você receberá uma visão geral dos itens adequados do catálogo da igus com indicação imediata do preço.
Você também verá a vida útil de nossos dois furos duráveis flange bucha com base em suas informações.
Ao inserir os dados geométricos, é possível encontrar buchas autolubrificantes adequadas ou configurá-las individualmente como peças especiais.
Observação: sem dados geométricos completos, a pesquisa é realizada apenas nas peças do catálogo. As peças especiais e sua vida útil só podem ser calculadas e exibidas depois que todos os dados geométricos necessários tiverem sido inseridos na íntegra.
A igus® SE & Co. KG concede aos compradores de produtos motion plastics, mediante um cálculo de vida útil realizado pela igus, uma garantia de até 4 anos a partir da entrega. Isso se aplica ao número calculado de ciclos de movimento ou horas de serviço, de acordo com a calculadora de vida útil online da igus. Com essa garantia, a igus oferece substituição gratuita dentro dos prazos de garantia especificados, a partir da data de entrega (entrega na fábrica):Garantia de até 4 anos para os produtos igus