Alterar idioma :
Um painel de controle para uma serra ou outra máquina de trabalhar madeira soa sempre como uma aplicação simples. Em princípio sim, mas a confiabilidade é de suma importância aqui porque influencia todas as funções da máquina. Os raios geralmente são grandes e, na área de madeira ou outros materiais de construção, o revestimento de PVC do CF880, com suas boas propriedades de abrasão para evitar poeira seca, funciona muito bem. Esses sistemas geralmente são instalados em todo o mundo e, portanto, exigem não apenas uma vida útil confiável, mas também a aprovação da UL.

Enquanto as pedras costumavam ser processadas com outras pedras na tecnologia de fabricação, hoje elas são processadas por máquinas-ferramentas em linhas de produção industrial. As máquinas de serrar e fresar, as serras de grupo ou as serras de bloco são usadas com frequência no processamento de pedras. Os cabos de controle usados na esteira porta cabos, que estão localizados na aplicação, são expostos a poeira fina, vibração, fragmentos de pedras e ferramentas. Também é um ambiente bastante seco. Os cabos com revestimento externo de PVC são, portanto, mais adequados para uso no processamento de pedras, pois o PVC é um material altamente resistente à abrasão e à flexão. O cabo de controle CF881 é a escolha ideal, pois o revestimento externo de PVC permite que ele resista às influências ambientais existentes e é uma alternativa favorável aos cabos PUR, que não são necessários para essas aplicações de esteira porta cabos seca.

A família de cabos de controle CF5 está disponível em um grande número de combinações de núcleo/seção transversal. Os guindastes internos costumam usar seções transversais de 1,5 mm e 2,5 mm para fornecer energia a botões, interruptores de limite, motores ou até lâmpadas simples. Os longos percursos no pavilhão, que podem ultrapassar os 80m, são exigentes. O comprimento curto do passo e os núcleos enrolados em feixes promovem uma longa vida útil. Mas a contaminação por poeira e gases de exaustão também afeta os cabos na área do teto do pavilhão, onde a capa externa resistente à abrasão e resistente a óleo funciona bem.

O objetivo do teste era determinar a vida útil do cabo de controle chainflex. O CF891 deve ser capaz de suportar de forma confiável o movimento contínuo, por exemplo, em máquinas-ferramenta ou máquinas de processamento. Além disso, o uso em tais máquinas geralmente significa que o cabo entra em contato com óleos. Em termos de resistência a óleo, o revestimento externo do CF891, iguPUR, é particularmente notável. Esse material de revestimento foi especialmente desenvolvido pela igus para máquinas-ferramenta. Essa capa externa, combinada com uma vida útil testada de 14,5 milhões de golpes, torna esse cabo de controle uma opção confiável para a sua máquina.

As estações de tratamento de esgoto podem não parecer muito sofisticadas à primeira vista, pois geralmente há espaço suficiente para planejar um sistema de fornecimento de energia com dimensões generosas nas estações modernas. Porém, mesmo com espaço suficiente, os cabos instalados nesses sistemas precisam resistir a condições climáticas adversas, como geada, chuva e raios UV do sol. E, idealmente, esses sistemas devem exigir o mínimo de manutenção possível, apesar da operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o revestimento externo de TPE do CF9 é particularmente resistente a temperaturas de até -35°C e aos raios UV. Mesmo em longas distâncias de mais de 100 metros, que podem ser alcançadas com sistemas desse tipo, o cabo mantém toda a vida útil prometida graças à extrusão com enchimento de reforço e aos núcleos enrolados em feixes.

O teste avaliou a vida útil do cabo chainflex em temperaturas extremamente baixas. Os sistemas em aplicações externas precisam de cabos resistentes ao frio. São exatamente as baixas temperaturas que afetam o material - especificamente, o material da jaqueta externa. Eles ocorrem em locais como portas onde os cabos são continuamente expostos a condições ambientais adversas. Aplicações expostas à água do mar, grandes diferenças de temperatura e precipitação requerem cabos robustos, à prova de intempéries e resistentes a raios UV.

Uma área típica de aplicação para esse cabo de controle é em sistemas automatizados de armazenamento e separação de pedidos. A transmissão confiável de energia e sinal desempenha um papel central, especialmente em farmácias, que dependem cada vez mais de armazéns automatizados. Ele permite que os pedidos sejam processados com eficiência e que os medicamentos necessários sejam disponibilizados rapidamente.
O CF10.25.12 prova seu valor aqui graças ao seu revestimento externo de TPE especialmente desenvolvido e ao design otimizado. O revestimento robusto protege o cabo da carga mecânica. Ao mesmo tempo, o encordoamento especial dos núcleos evita possíveis quebras de núcleo e minimiza o desgaste, mesmo com tempos de ciclo elevados.
Graças a essas especificações, o cabo de controle oferece uma solução confiável para aplicações altamente móveis, como as necessárias para garras em sistemas automatizados. A longa vida útil e a alta capacidade de carga garantem uma operação suave e minimizam as paradas não planejadas.

Os robôs de 6 eixos são agora um padrão do setor. As versáteis máquinas de venda automática também já estão totalmente integradas à produção automotiva. Se for necessário soldar, colar, cortar a laser ou simplesmente segurar, os robôs giram e se movem de forma totalmente automática em todos os lugares. Portanto, é útil que o cabo para sensores, garras, motores e muito mais seja igualmente flexível! O CF77.UL.D está disponível como um cabo sensor e com seções transversais de até 6 mm² para controle de motores. Ideal para aplicações de torção com +/- 180° por metro de comprimento de cabo, mas também pode ser usado em longos percursos lineares, por exemplo, em um sétimo eixo. Graças ao revestimento externo de PUR entalhado, o cabo também é durável quando as coisas ficam um pouco difíceis ou há óleo envolvido.

Uma área de aplicação do CF98.PLUS é a tecnologia médica. Aqui, por exemplo, o foco está em sistemas para preparação automatizada de amostras no laboratório ou em dispositivos de ressonância magnética. Devido ao design compacto desses sistemas, geralmente há pouco espaço disponível para instalação, o que representa o desafio do espaço limitado e dos raios de curvatura apertados associados às máquinas. Especialmente durante a preparação de amostras, há um movimento contínuo com um grande número de ciclos, aos quais o cabo é exposto e deve resistir.
O CF98.PLUS foi desenvolvido especialmente para aplicações com raios de curvatura extremamente pequenos. Graças ao seu robusto revestimento externo de TPE, ele suporta facilmente as altas cargas e os inúmeros ciclos que ocorrem nessas condições de operação.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h