Cabeçalho da página de fichário

Conectores de encaixe da empresa Binder

Pacotes de serviço M8/M12 da Binder direto do estoque

Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Macros EPLAN adequadas para Bosch Rexroth

Detalhes do conector de plugue Binder

M8 - Codificado A: não blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

MAT0174945_99_3400_100_03
MAT0174945_99_3400_100_03

Cabo de conexão

MAT01712009_99_3379_100_03
MAT01712009_99_3379_100_03
Número de peça do fichário.Código igus®Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 3400 100 03MAT01749453 polosCabo fêmea3,5-5,0 mmpedido
99 3379 100 03 MAT017120093 polosCabo de conexão3,5-5,0 mmpedido
99 3376 100 04 MAT01749894 polosCabo fêmea3,5-5,0 mmpedido
99 3383 100 04 MAT01730414 polosCabo de conexão3,5-5,0 mmpedido

M8 - Codificado A: blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

MAT01747828 99 3360 100 03
MAT01747828 99 3360 100 03

Cabo de conexão

MAT01715998_99_3361_100_03
MAT01715998_99_3361_100_03
Número de peça do fichário.Código igus®Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 3360 100 03 MAT017478283 polosCabo fêmea4,0-5,5 mmpedido
99 3361 100 03 MAT01715998 3 polosCabo de conexão4,0-5,5 mmpedido
99 3362 100 04 MAT017432774 polosCabo fêmea4,0-5,5 mmpedido
99 3363 100 04 MAT017175084 polosCabo de conexão4,0-5,5 mmpedido
99 3360 300 03 MAT017338733 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 3361 300 03 MAT017338743 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 3362 300 03 MAT017310114 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 3363 300 04 MAT017300594 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido

7/8" não blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

RCA_PROD_MAT01723423_99_2442_21_04
RCA_PROD_MAT01723423_99_2442_21_04

Cabo de conexão

RCA_PROD_MAT01732663_99_2443_21_04
RCA_PROD_MAT01732663_99_2443_21_04
Número de peça do fichário.Código igus® Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 2442 21 04 MAT017234233+PECabo fêmea8,0-10,0 mmpedido
99 2443 21 04 MAT017326633+PECabo de conexão8,0-10,0 mmpedido
99 2444 21 05 MAT01718734.4+PECabo fêmea8,0-10,0 mmpedido
99 2445 21 05 MAT017225134+PECabo de conexão8,0-10,0 mmpedido

M12 - Codificado A: não blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

RCA_PROD_MAT01717316_99_0430_07_04
RCA_PROD_MAT01717316_99_0430_07_04

Cabo de conexão

RCA_PROD_MAT0173490_99_0429_07_04
RCA_PROD_MAT0173490_99_0429_07_04
Número de peça do fichário.Código igus® Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 0430 07 04 MAT017173163 polosCabo fêmea4,0-6,0 mmpedido
99 0429 07 04 MAT01734903 polosCabo de conexão4,0-6,0 mmpedido
99 0430 12 04 MAT017151454 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 0429 12 04 MAT017105554 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 0436 12 05 MAT01756595 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 0437 12 05 MAT017183055 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 0486 12 08 MAT01785758 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 0487 12 08 MAT017102198 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido

M12 - Codificado A: blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

RCA_PROD_MAT0171842_99_1430_812_04.webp
RCA_PROD_MAT0171842_99_1430_812_04.webp

Cabo de conexão

RCA_PROD_MAT0170880_99_1437_812_05
RCA_PROD_MAT0170880_99_1437_812_05
Número de peça do fichário. Código igus® Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 1430 812 04 MAT01718424 polosCabo fêmea4,0-6,0 mmpedido
99 1429 812 04 MAT01718414 polosCabo de conexão4,0-6,0 mmpedido
99 1436 812 05 MAT01730235 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 1437 812 05 MAT01708805 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 1436 914 05 MAT017494905 polosCabo fêmea8,0-10,0 mmpedido
99 1437 914 05 MAT017494895 polosCabo de conexão8,0-10,0 mmpedido
99 1486 812 08 MAT01762668 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 1487 812 08 MAT01762678 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 1486 914 08 MAT017244378 polosCabo fêmea8,0-10,0 mmpedido
99 1487 914 08 MAT017294978 polosCabo de conexão8,0-10,0 mmpedido

M12 - Soquetes angulares com código A: blindados, conexão a parafuso

Cabo fêmea

RCA_PROD_MAT0172523_99_1430_822_04
RCA_PROD_MAT0172523_99_1430_822_04

Cabo de conexão

RCA_PROD_MAT01725700_99_1429_822_04
RCA_PROD_MAT01725700_99_1429_822_04
Número de peça do fichário.Código igus®Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 1430 822 04 MAT01725234 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 1429 822 04 MAT017257004 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido
99 1436 822 05 MAT017175295 polosCabo fêmea6,0-8,0 mmpedido
99 1437 822 05 MAT017278385 polosCabo de conexão6,0-8,0 mmpedido

M12 - codificado em D: blindado, conexão a parafuso

Cabo fêmea

RCA_PROD_MAT01749274_99_3728_810_04.webp
RCA_PROD_MAT01749274_99_3728_810_04.webp

Cabo de conexão

RCA_PROD_MAT01738281_99_3727_810_04
RCA_PROD_MAT01738281_99_3727_810_04
Número de peça do fichário.Código igus® Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 3728 810 04 MAT017492744 polosCabo fêmea5,0-8,0 mm pedido
99 3727 810 04 MAT017382814 polosCabo de conexão5,0-8,0 mm pedido

M12 - codificado em X: blindado, conexão de deslocamento de isolamento

Cabo fêmea

RCA_PROD_MAT01746538_99_3788_810_08
RCA_PROD_MAT01746538_99_3788_810_08

Cabo de conexão

RCA_PROD_MAT01742976_99_3787_810_08
RCA_PROD_MAT01742976_99_3787_810_08
Número de peça do fichário.Código igus®Número de polosTipo de ContatoFaixa de apertoIr para a loja
99 3788 810 08 MAT017465388 polosCabo fêmea5,0-8,0 mmpedido
99 3787 810 08 MAT017429768 polosCabo de conexão5,0-8,0 mmpedido

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: