Conectores de encaixe e acessórios industriais

A variedade de conectores industriais plug-in da igus

FAQ Perguntas frequentes sobre conectores industriais plug-in

  • Conector de sinal e alimentação da TE Connectivity (Intercontec)
  • Alojamentos e insertos da Harting (Mono e HanModular)
  • Conectores plug-in M8 & M12 da Binder
  • Sub-D da FCT Molex
  • Conector de sinal da Yamaichi
  • Prensa-cabos da Hummel
  • Conectar Modular da igus
  • Os conectores são equipados com pinos de contato que se encaixam perfeitamente nas aberturas dos soquetes e, assim, transmitem o fluxo de corrente elétrica ou ondas de luz. Os conectores que fazem parte dos dispositivos são chamados de conectores embutidos.
  • Os conectores usados para a fonte de alimentação também são chamados de conectores plug-in de alimentação.
  • Os conectores de plug-in de sinal são usados para encaminhar informações, dados e sinais
  • Os soquetes na extremidade de um cabo também são chamados de acoplamentos.

Vantagens dos conectores igus

  • Entrega rápida
  • Alta disponibilidade de material
  • 100% testado e com garantia
  • Ferramentas úteis, como alicates de crimpagem
  • Também pode ser montado com cabo
  • De lotes de tamanho 1 a grandes volumes

Encontre seus conectores industriais plug-in na loja on-line

Mais segurança e proteção para seus conectores industriais com o ibow

Como o ibow funciona

ibow - Adaptador angular para conectores de encaixe

  • Flexão definida
  • Ângulo de rotação livremente selecionável
  • Instalação sem abrir o conector
  • Pode ser adaptado ou fornecido como um cabo montado
  • Opção: com código de cores ou com etiqueta

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: