Sistemas de fornecimento de energia resiliente e cabos para tecnologia de acionamento linear da HIWIN

As mais altas exigências em automação: e-chain® e cabo em operação contínua

Perfil

  • O que era necessário: chainflex® - cabo servo e cabo do sistema de medição, fornecidos pré-montados em ambos os lados com conector como o chamado readycable®; corrente de energia do tipo E2/000
  • Requisitos:  Altas acelerações de até 10 g, velocidades de até 5 m/s, pouco espaço disponível para instalação, altas expectativas de vida útil e tensões nominais de 600 V para o cabo, além da aprovação UL exigida.
  • Setor: Tecnologia de automação
  • Sucesso para o cliente: As correntes e os cabos estão se mostrando eficazes em todo o mundo e em uma ampla variedade de aplicações. Por exemplo, ao cortar tubos no setor automotivo, onde o sistema de fornecimento de energia e o cabo funcionam praticamente sem desgaste, apesar da grande quantidade de cavacos.
e-chain E2/000 com cabos chainflex

Problema

Solução

Tecnologia linear HIWIN com cabos chainflex
Motores de torque HIWIN com cabos chainflex
Cabos chainflex

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: