Alterar idioma :
Para realizar uma série de testes no laboratório da igus®, o cliente forneceu os eixos usados na aplicação. Os testes foram realizados no laboratório de testes no local com uma máquina de testes padrão (Figura 1). Na aplicação do cliente, uma alta entrada de sujeira é parcialmente possível. Portanto, a lubrificação não é desejada e, além disso, a lubrificação necessária para os rolamentos de agulhas só pode ser garantida dentro dos limites durante todo o tempo de operação. Portanto, os mancais lisos foram testados em operação normal, ou seja, a seco, sem lubrificação, e os mancais de agulha com e sem lubrificação. Na primeira etapa, todos os testes foram realizados sem a entrada de sujeira. Com os mancais de deslizamento iglidur®, o desgaste foi determinado por meio da alteração do diâmetro interno na direção da carga. Para isso, o diâmetro interno foi medido com um micrômetro externo antes e depois dos testes. A diferença é o desgaste. Por meio da frequência de ciclo, o desempenho de funcionamento foi determinado para comparar o desgaste. O diâmetro interno dos rolamentos de agulhas não pôde ser medido com os meios fornecidos no laboratório. Aqui, o desgaste foi determinado por meio da perda de massa.

Figura 1: Os testes foram realizados no laboratório de testes no local com uma máquina de teste padrão
1
Alavanca para transmissão de energia
2
Carga
3
Ponto de teste
O teste de desgaste foi realizado com os seguintes parâmetros:
Parâmetro
valor
rolamento
iglidur® P210
iglidur® Q
iglidur® Q2
Rolamento de agulhas
rolamento de agulhas
eixo
Eixo do cliente (nitretado)
Eixo do cliente (nitretado)
Eixo do cliente (nitretado)
Eixo do cliente (nitretado)
Eixo do cliente (nitretado)
carga
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
4 MPa
Tipo de movimento
Giratório
Giratório
Giratório
Giratório
Pivô
Ângulo de giro
60°
60°
60°
60°
60°
velocidade
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
lubrificação
não
não
não
não
OKS 400 (único)
Número alvo de ciclos
600000
600000
600000
600000
600000

Figura 2: Rolamento iglidur® P210 testado sem lubrificação com o eixo associado

Figura 3: Rolamento iglidur® Q testado sem lubrificação com o eixo associado

Figura 4: rolamento iglidur® Q2 testado sem lubrificação com o eixo associado

Figura 5: Rolamento de rolos de agulha testado sem lubrificação com o eixo associado
iglidur® P210, iglidur® Q, iglidur® Q2; p=4MPa; v=0,01 m/s; ângulo de rotação 60°
Os rolamentos de agulha não lubrificados falharam após aproximadamente 1/10 a 1/3 do tempo nominal de funcionamento. O eixo também foi severamente danificado. Os rolamentos de agulhas lubrificados ficaram mais pesados. Isso provavelmente se deve à graxa que se depositou no rolamento e à abrasão e sujeira. No entanto, parece ter havido muito pouco desgaste no rolamento. Todos os rolamentos iglidur® atingiram sua vida útil prevista e ainda estão totalmente funcionais, assim como os rolamentos de agulha lubrificados. Os eixos também mostram apenas pequenos sinais de desgaste. Os mancais de deslizamento feitos de iglidur® P210 alcançaram os melhores resultados de desgaste e o padrão de funcionamento nos eixos também parece melhor em combinação com os mancais de deslizamento iglidur® P210. Com base nesses resultados, a recomendação para um mancal não lubrificado na aplicação é um mancal de deslizamento feito do material iglidur® P210. Testes adicionais com entrada de sujeira também podem ser realizados na próxima etapa, conforme necessário.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h