Alterar idioma :

Com suas especificações tribológicas, nossos mancais de deslizamento de plástico atendem aos mais altos requisitos para uma longa vida útil sem lubrificação adicional. Para alcançar essa qualidade, realizamos mais de 135 trilhões de movimentos de teste por ano em nosso laboratório de testes de mancais lisos de 250 m². Testamos e desenvolvemos materiais e mancais lisos em condições reais com o objetivo de oferecer a melhor solução plástica para sua aplicação. Os mancais de polímero são otimizados para uso em movimento e abrem novas possibilidades de design com suas especificações. Polímeros básicos, lubrificantes sólidos e reforços são combinados de forma que as características do mancal de deslizamento necessárias para a aplicação sejam totalmente alcançadas. Os testes se concentram em forças de tração e cisalhamento, coeficiente de atrito, desgaste, bem como abrasão e força de acionamento sob diferentes velocidades e cargas do rolamento.
Na área de testes da iglidur® e da igubal®, os rolamentos e materiais são testados quanto às propriedades de tensão, desgaste e atrito. Outros parâmetros, como temperaturas altas e baixas, alta carga e velocidade, são ajustados dependendo do teste. Há cerca de 50 sistemas de teste no laboratório de testes, nos quais são realizados mais de 300 testes paralelos. Ao mesmo tempo, realizamos cerca de 11.300 testes tribológicos nos cerca de 250 compostos plásticos recém-desenvolvidos a cada ano. Para garantir que as novas formulações se comprovem em uso posterior, elas não são apenas expostas a influências externas, mas também a diferentes direções de movimento e cargas - rotativas, giratórias, lineares, de caminhada.
Também testamos nossos componentes quanto aos efeitos de sujeira, condições climáticas, impactos e choques. Os resultados de nossos testes são armazenados em bancos de dados e incorporados à nossa ferramenta on-line.
Deseja evitar experimentos e submeter sua aplicação a um teste de material antes do uso? Ou você tem uma aplicação incomum para a qual é necessário encontrar uma solução adequada? Não tem problema. Testaremos sua aplicação em nosso laboratório de testes e usaremos nossa experiência para encontrar a melhor solução da igus® para você. Independentemente de se tratar de um mancal liso, corrente de energia, cabo, tecnologia linear, estoque de barras, rolos-guia ou automação de baixo custo.
Solicite já!
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h