Alterar idioma :
Realizamos todo o planejamento de projetos de engenharia internamente e os colocamos à prova no maior laboratório de testes do mundo para fornecimento de energia. Com nossa rede global de engenharia e montagem, podemos gerenciar projetos em todo o mundo e entregá-los, montá-los, testá-los e mantê-los em curto prazo.
Role a tela para baixo para ver uma breve viagem por alguns dos destaques de nossos projetos:

Naquela época, o simulador de direção era único em termos de aceleração e velocidade.

Em "Rig Skidding" aplicações, um ambiente hostil e altas cargas adicionais criam condições difíceis. A aplicação foi resolvida com sucesso com a corrente de energia plástica da série E4. As vantagens em relação às correntes de aço:

Fornecimento confiável de energia em condições de umidade extremamente alta: Uma calha-guia personalizada para serviços pesados com espaçamento de suporte de 6 m foi instalada para uso em uma usina de compostagem. Ele carrega uma corrente eletrônica® (modelo 5050CR.40.300.S10.0.E) que se desloca a 186 m e 0,17 m/s, incluindo o cabo e a mangueira chainflex®.

O pórtico com pneus de borracha era equipado anteriormente com sistemas de festooning ou os chamados sistemas de reboque por cabo. Nosso projeto piloto com a corrente de energia 5050.35.250.0, incluindo o cabo chainflex® e a calha guia de aço inoxidável, foi um sucesso: atualmente, mais de 3.500 sistemas estão em uso em todo o mundo.

A corrente de energia modelo 4040CR.15.250.0 é usada em dois descarregadores de navios em uma calha de guia de projeto galvanizada, incluindo a carcaça. Em uma distância de 151,5 metros, a corrente se desloca a 5 m/s - uma velocidade única na época.

Solução em zigue-zague para tecnologia de palco: uma corrente eletrônica® com uma cesta de queda que economiza espaço é instalada em um vão de 30 metros na treliça da Royal Opera de Londres, na qual a corrente se dobra silenciosamente em um movimento de zigue-zague.

Um módulo de rotação para o Telescópio Gemini a uma altitude de 4.200 metros no vulcão Mauna Kea, no Havaí. Os requisitos especiais aqui são: alta resistência a UV e ozônio, bem como resistência a terremotos.
Aplicação de rotação com 540°
Equipamento: Azimute com e-chain® 640.600/600.400/1800.0, o espelho com e-chain® 5050.30.150/1825.0 ainda pode ser girado em 90°.
A e-chain® da igus® originalmente fornecida por nós ainda está em uso atualmente.

Três diferentes e-chain® garantem um fornecimento de energia seguro para os descarregadores de navios:
Para o acionamento longitudinal de 441 m de comprimento, a corrente eletrônica® 5050CR.28.300.0 substitui o enrolador de cabo motorizado anterior. Para o acionamento do carrinho, a corrente elétrica® 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E se desloca a 3,16 m/s por 90,5 metros. Para a cabine do motorista, a corrente elétrica® 4040C.25.150.0 é usada para um deslocamento de 70,8 metros.

Usinas de incineração de resíduos, coberturas móveis de estádios e campos de jogos, sistemas de lavagem de trens, eclusas marítimas, represas, pontes de embarque de passageiros, tanques de petróleo, usinas de energia, etc.
Referências bem-sucedidas em vários setores documentam nossa experiência em soluções e nos estimulam.
Instalamos a mais longa cadeia de energia plástica do mundo na usina de energia a lignito de Tušimice, na República Tcheca - ela funciona em um trilho de 615 metros. Às vezes, isso acontece em operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, às vezes fica parada por um mês. A corrente tem lidado com essas condições até hoje sem nenhum problema, apenas algumas barras transversais de plástico tiveram de ser substituídas no meio. É usada uma corrente do tipo 5050RHD. Os elos da corrente contêm roletes, que reduzem bastante o coeficiente de atrito e economizam 57% da energia de acionamento necessária para mover o sistema de corrente de energia.


Você provavelmente conhece a roda-gigante no Prater de Viena. Outra atração é o maior carrossel de corrente do mundo na época, com uma torre de 112 metros de altura. Uma e-chain® E4.56, incluindo o pacote de cabos chainflex® e o sistema vertical flizz®, foi usada para o fornecimento de energia com curso de 80 m. Velocidade: 2,7 m/s.
A E4.350R é a maior cadeia de energia plástica do mundo e está sendo usada como parte do projeto Amoras, na Bélgica. Na usina de processamento de lodo, a e-chain® funciona com um cabo chainflex® de 137 m e uma mangueira de 300 mm de espessura, que pesa cerca de 100 kg/m quando cheia de lodo e sedimentos. Além do sistema de fornecimento de energia, foram instalados uma calha guia de alumínio resistente à corrosão e a ferramenta de diagnóstico iSense EC.P. A ferramenta mede as forças de tração/empuxo da corrente e as compara com um valor-alvo calculado.


Em uma recuperadora das décadas de 1960 e 1970, uma fonte de energia rotativa de 360° é usada em vez de um anel deslizante nos espaços mais apertados e em condições extremamente sujas. A e-chain® 5050C.30/30.400/6850.0, incluindo cabo de fibra óptica e tecnologia de rede, uma calha guia igus® e as ilhas flutuantes "" foram instaladas para garantir uma orientação confiável, mesmo em caso de vibrações e posições inclinadas.

Instalamos um módulo de rotação múltipla de 900° no "Leg Encircling Crane" de um navio de instalação de turbina eólica. Ele permite a orientação segura de cabos de fibra óptica e outros cabos de dados, que são usados, entre outras coisas, para o sistema de controle das câmeras no guindaste. O sistema completo foi projetado e instalado de acordo com os requisitos do cliente e aprovado durante a execução do teste.

Desenvolvemos a passarela de energia em terra da igus® para conectar uma barcaça de GNL ao cais. Por um lado, isso permite a transferência de pessoas do navio para a terra. Ele também contém um sistema de transporte de cabos da igus® que transporta quatro cabos de média tensão com conectores, que são conectados a grandes caixas de fornecimento de energia no cais. O sistema também compensa os movimentos constantes da barcaça e pode compensar as flutuações da maré e uma ondulação de até 8 metros.

Para desmontar uma plataforma de perfuração offshore, a ferramenta de corte necessária, incluindo monitoramento por câmera, foi baixada 50 metros nas pernas de suporte da plataforma de perfuração usando o e-spool® power, um tambor de cabo® da igus sem anel deslizante. A plataforma pôde então ser desmontada e preparada para o transporte.

Usamos o maior módulo rotativo da época nos guinchos do sistema de tração do riser na torre de amarração rotativa "" (torre de amarração) de um FPSO. Ângulo máximo de rotação: 380°.

Em 2017, estamos equipando o 1.000º guindaste navio-terra com um sistema de corrente elétrica® da igus®, provando que a tendência de componentes leves e duráveis se tornou o estado da arte em todo o mundo. Na grande maioria dos casos, as correntes de energia de rolos são usadas em longas distâncias de deslocamento, o que aumenta a vida útil dos componentes, reduz a potência de acionamento e diminui significativamente o ruído.

Para o roteamento seguro de cabos em aplicações suspensas nos setores de petróleo e gás e offshore, em máquinas de construção, energia em terra ou usinas de energia eólica, desenvolvemos a cadeia de energia modular e-loop®. Ele garante um raio de curvatura definido do cabo e resiste a vibrações e choques. Nos sistemas de acionamento superior, o e-loop® é uma alternativa aos loops de serviço, que podem se romper em condições extremas de vento e nos quais os cabos podem se romper devido à falta de orientação.

No torno automático da Gildemeister Italiana S.p.A., um tambor com 6 fusos move as peças de trabalho para as respectivas ferramentas com alta precisão em apenas 0,65 segundos. Para retornar à posição inicial, o tambor deve ser girado 300° para trás. A unidade, que pesa mais de 3 toneladas, precisa de apenas um segundo para fazer isso. Um sistema exclusivo de fornecimento de energia da igus® é usado aqui, que segue a rotação do tambor e permite os movimentos lineares dos tambores do fuso - com 8 e-chains, 64 cabos e 73 mangueiras. A Gildemeister Italiana recebeu o prêmio golden vector 2020 pela aplicação.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h