Alterar idioma :

Caminhos de até 25 m & mais - com motor
O e-spool motorizado® para longos comprimentos de extensão de até 25 m (50 m na fase de projeto).
Áreas típicas de aplicação: Aplicações em teatro e palco (guindaste interno, marítimo, construção naval)
Série Zero*
comprimento de extensão de até 50 m (padrão 25 m)
*Este produto está atualmente na fase introdutória da produção em série (série piloto). Ficamos felizes em receber suas ideias de todos os setores - desde máquinas para trabalhar madeira, máquinas-ferramentas até aplicações em salas limpas - entre em contato conosco.
Devido ao estresse mecânico especial em um e-spool®, recomendamos o uso do nosso cabo chainflex®. Também recomendamos seguir as seguintes regras de preenchimento:
1. os cabos só podem ser colocados lado a lado na cadeia linear - nunca coloque vários cabos uns sobre os outros!
2. Os cabos chainflex® com revestimento externo de TPE devem ser usados para cabos não blindados sempre que possível.
3. Os cabos blindados devem ser da família de cabos chainflex® CFROBOT.
4. O raio máximo de curvatura da fita de torção usada deve ser observado.
5. Se possível, use separadores para proteger os cabos contra flashover e abrasão. Para fazer o melhor uso possível do espaço interno, instale separadores alternadamente em segmentos consecutivos.
6. Insira os cabos classificados por diâmetro ou raio de curvatura - insira os finos e pequenos na parte interna e os maiores na parte externa.
7. Alivie a tensão em ambas as extremidades do cabo. O nó de amarração do cabo não deve ser instalado na direção da corrente.
8. Os cabos devem ser colocados no twisterband de forma que tenham algum espaço livre tanto para fora quanto para dentro do eixo rotativo.
Instruções de instalação
No caso de uma aplicação de deslocamento horizontal, deve haver uma superfície lisa sobre a qual a corrente de energia possa se deslocar.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h