Alterar idioma :
| Propriedades gerais | Unidade | iglidur® H1 | Método de teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 1,53 | |
| Cor | creme | ||
| Absorção máxima de umidade a +23°C/50% de umidade ambiente | % do peso | 0,1 | DIN 53495 |
| Máx. absorção de umidade | % do peso | 0,3 | |
| Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço | µ | 0,06 - 0,20 | |
| valor do pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Força flexível a 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Força de compressão | MPa | 78 | |
| Pressão superficial máxima recomendada (20° C) | MPa | 80 | |
| Dureza shore D | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Propriedades físicas e térmicas [/b] | |||
| Máx. temperatura de aplicação a longo prazo | °C | +200 | |
| Máx. temperatura de aplicação a curto prazo | °C | +240 | |
| Mín. temperatura de aplicação | °C | -40 | |
| Condutividade térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Propriedades elétricas | |||
| Resistência transitória específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistência superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® H1 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os mancais lisos iglidur® H1 foram especialmente desenvolvidos para uso em condições ambientais extremas. Seus pontos fortes são a resistência ao desgaste extremamente alta e os excelentes valores de atrito, mesmo em aplicações nas quais o mancal é exposto a altas temperaturas ou meios agressivos. Os mancais lisos iglidur® H1 podem ser usados completamente sem lubrificação; quando usados em áreas úmidas, o meio circundante pode atuar como um lubrificante adicional.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (80 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
A pressão máxima recomendada na superfície é um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia. A resistência à compressão dos mancais de deslizamento iglidur® H1 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa relação.
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® H1 sob carga radial. Entre os materiais iglidur® H, o iglidur® H1 é o material com maior flexibilidade. Isso deve ser levado em conta em aplicações com altas pressões de superfície ou cargas de borda.
Devido ao excelente coeficiente de atrito, velocidades de deslizamento de até 2 m/s são possíveis com os mancais lisos iglidur® H1 em operação a seco. Podem ser obtidas velocidades lineares de até 5 m/s. As velocidades fornecidas na Tabela 02 são valores-limite para as cargas mais baixas do rolamento. Em cargas mais altas, a velocidade permitida diminui com a carga devido às limitações do valor pv.
| m/s | Rotativo | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 2 | 1,0 | 5 |
| Curto prazo | 2,5 | 1,5 | 7 |
O iglidur® H1 é um material muito resistente à temperatura. As temperaturas predominantes no sistema de rolamentos também influenciam o desgaste do rolamento. O desgaste aumenta com o aumento da temperatura. Especialmente com o iglidur® H1, no entanto, esse aumento é muito baixo. É necessária proteção adicional em temperaturas superiores a +80 °C.
| iglidur® H1 | Temperatura de aplicação |
|---|---|
| Mínimo | -40°C |
| A longo prazo, no máximo | +200°C |
| Máximo, a curto prazo | +240°C |
| Além disso, garantir axialmente a partir de | +80°C |

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
O coeficiente de atrito e a resistência ao desgaste mudam com o aumento da carga e da velocidade da superfície (diagramas 04 e 05).
coeficiente de atrito do iglidur® H1 contra aço (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | seco | Graxas | Petróleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de atrito µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
Mais informações:
Os diagramas 06 e 07 mostram uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo, que foram realizados com mancais lisos feitos de iglidur® H1 no laboratório da igus®.
Os mancais feitos de iglidur® H1 mostram um excelente comportamento de desgaste em combinação com uma ampla variedade de materiais de eixo, tanto na rotação quanto na operação giratória. Em eixos de aço inoxidável 304, em particular, o iglidur® H1 atinge taxas de desgaste muito baixas tanto na operação de rotação quanto na de giro. Mesmo em eixos de alumínio com revestimento duro, os mancais lisos iglidur® H1 têm uma longa vida útil em aplicações rotativas com cargas baixas a médias.

Os mancais lisos iglidur® H1 têm boa resistência a produtos químicos. Portanto, até mesmo os produtos químicos podem agir como lubrificantes. Os mancais lisos iglidur® H1 não são resistentes a ácidos quentes e oxidantes e a alguns outros produtos químicos particularmente agressivos.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - não resistente
Todos os dados em temperatura ambiente [20 °C]
| Médio | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + |
| Hidrocarbonetos | + |
| Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | + até 0 |
| Ácidos fortes | + para - |
| Alcalinos diluídos | + |
| Fortes alcalinos | + para - |
Os mancais lisos iglidur® H1 têm boa resistência a produtos químicos. Portanto, até mesmo os produtos químicos podem agir como lubrificantes. Os mancais lisos iglidur® H1 não são resistentes a ácidos quentes e oxidantes e a alguns outros produtos químicos particularmente agressivos.
Resistente até uma intensidade de radiação de 2 x102 Gy.
Os mancais iglidur® H1 são apenas parcialmente resistentes à radiação UV. Sob a influência do clima, a superfície do iglidur® H1 torna-se mais áspera e o desgaste aumenta. Portanto, o uso dos mancais lisos iglidur® H1 que estão diretamente expostos ao clima deve ser verificado caso a caso.
Quando usado em um vácuo, deve-se levar em conta que os componentes da água - mesmo que pequenos - liberam gases. O uso em vácuo geralmente é possível.
Os mancais lisos iglidur® H1 são eletricamente isolantes.
| Propriedades elétricas | |
|---|---|
| Resistência transitória específica | > 1012 Ωcm |
| Resistência superficial | > 1011 Ω |
A absorção de umidade dos rolamentos iglidur® H1 é de aproximadamente 0,1% por peso em um clima normal. O limite de saturação na água é de 0,3% por peso. Portanto, o iglidur® H1 é muito adequado para uso em ambientes úmidos.
| Máxima absorção de umidade | |
|---|---|
| a +23 °C/50% de umidade relativa | 0,1 % em peso |
| Máx. absorção de umidade | 0,3% de peso |
Os mancais lisos iglidur® H1 são buchas de encaixe por pressão para eixos com tolerância h (mínimo recomendado h9).
Os rolamentos são projetados para serem pressionados em uma montagem com tolerância H7. Após a instalação em uma montagem com dimensões nominais, o diâmetro interno do rolamento com tolerância F10 se ajusta automaticamente. Para determinadas dimensões, a tolerância se desvia dependendo da espessura da parede (consulte a linha de produtos).
| Diâmetro d1 [mm] | Eixo h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Alojamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 a 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 a 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h