Exemplo de aplicação

O que os materiais iglidur com alta resistência à mídia podem fazer?

  • Alta resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Alta resistência a temperaturas e produtos químicos
iglidur® Material H1
  • Alta resistência à mídia
  • Resistente ao desgaste, especialmente debaixo d'água
  • Resistência a altas temperaturas de -40°C a +200°C
  • Alta resistência química
iglidur® H370 material
  • Resistência química e a altas temperaturas
  • Atende aos requisitos de proteção contra incêndio da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Pode ser usado debaixo d'água
  • Adequado para altas temperaturas
  • Resistente a produtos químicos
iglidur® H material
  • Alta resistência a meios e temperaturas, adequado para temperaturas de até +250°C, resistente ao desgaste
  • Alta resistência a mídia e temperatura
  • Resistente ao vapor de água
  • Bom coeficiente de atrito e desgaste
iglidur® Material C500
  • De baixo custo, adequado para altas temperaturas
  • Pode ser usado debaixo d'água
  • Resistente a produtos químicos
  • Adequado para altas temperaturas
iglidur® H2 material
  1. Temperatura máxima de aplicação a longo prazo
  2. Pressão máxima recomendada na superfície a +20°C
  3. Melhor combinação para p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: