Mancais de deslizamento linear e e-chain® para preparação automatizada de amostras no laboratório

Tecnologia de armazenamento sem lubrificação e resistente a produtos químicos para portal de eixo na máquina de venda automática CleanUp

Perfil

Máquina de venda automática CleanUp

Problema

Solução

A máquina de venda automática CleanUp IAC 14 funciona em três níveis com 14 estações cada.

As guias em miniatura drylin® N e os rolamentos lineares drylin® T permitem o movimento preciso das estações.

Um sistema de medição a laser é movido automaticamente pelo eixo da correia dentada ZLW da drylin®, incluindo o motor.

A máquina de venda automática é abastecida com energia, dados e nitrogênio, entre outras coisas, em um espaço de instalação compacto. Eles funcionam em um roteamento de cabos compacto.

Na grande área de trabalho da máquina de venda automática CleanUp, o e-chain® move todos os cabos e mangueiras com segurança, tanto na vertical quanto na horizontal.

Os cabos e mangueiras, que são alimentados na e-chain®, abastecem os cabeçotes dosadores com solventes ou nitrogênio, entre outras coisas.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: