Eixo cantilever pequeno e leve para aplicações de coleta & place

drylin GRW-0630 - altamente dinâmico com baixa carga

  • 100% livre de lubrificação
  • Transmissão direta de potência por meio da cremalheira de engrenagens
  • Alta dinâmica
  • Leve e pequeno
  • Combinação de materiais: perfil de alumínio / cremalheira de plástico
  • Placas adaptadoras e suportes de conexão como acessórios
  • Complemento para portais de 2 ou 3 eixos
  • Cargas baixas de até aprox. 1 kg

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Imagem

N12_6_14_Pick_Place-Achse.jpg

Desenhos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: