Alterar idioma :

Deslizar em vez de rolar - as guias de trilho drylin T são baseadas nesse princípio. As guias de trilho facilitam ao máximo a troca de rolamentos de esferas recirculantes para um sistema de deslizamento. As dimensões de conexão e perfuração dos trilhos e guias lineares drylin são idênticas às versões de rolamento de esferas recirculantes disponíveis no mercado. O coração das guias lineares consiste em elementos deslizantes livres de lubrificação e extremamente duráveis feitos de polímeros de alto desempenho da igus. Eles oferecem manuseio rápido e fácil e uso livre de manutenção. As guias de trilho feitas de alumínio anodizado rígido são robustas e livres de corrosão.
Dimensões do conector e do furo idênticas às dos sistemas convencionais de rolamentos de esferas recirculantes
de 0,02 a 0,15 mm
Ajuste da folga como opcional:
Ajuste automático
Ajuste manual
O fato de não haver necessidade de lubrificação significa menos manutenção e custos mais baixos para você.

Amostra de drylin T
Solicite a amostra desejada - em um tamanho e comprimento de instalação adequados e com um transporte de sua escolha.

Amostra da guia drylin T em miniatura
Veja você mesmo nossa amostra de guia em miniatura drylin T.
INA: KUVE -B - KWVE-B - KWE-B - KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS - FLS - SNS - SLSS - NH - SLH - FNN - SNN
THK: SHS-C/LC - HSR-A/LA - HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC - QHW-CC - RGW-CC - RGW-HC
Rollon: MRS - MRS-L
IKO: MRS - MRS-L
Rodriguez: BRH-A - BRH-AL - MSR-E - MSR-LE
Romani: HRC-FN

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h