Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® UW500, buchas autolubrificantes sem flange, mm

  • Para líquidos quentes e movimentos rápidos e contínuos
  • Para utilização subaquática a temperaturas elevadas
  • Para movimentos rápidos e constantes
  • Isento de lubrificação e manutenção
Descrição do produto
iglidur® UW500 | Para líquidos quentes e movimentos rápidos e contínuos
 
  • Para utilização subaquática a temperaturas elevadas
  • Para movimentos rápidos e constantes
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® UW500 foi desenvolvido para aplicações subaquáticas com temperaturas até +250 °C. Além disso, as buchas deslizantes podem funcionar com substâncias químicas que poderiam atuar como lubrificante.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria automóvel
Indústria vidreira
Indústria alimentar
Máquinas-ferramenta
Maquinaria pesada/Construção de fábricas
 
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utilizar?
  • Quando é necessário utilizar os casquilhos em líquidos
  • Para velocidades elevadas
  • Para temperaturas elevadas
  • Quando é necessária uma elevada resistência química
Quando não utilizar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® variam em função do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de umidade podem ser concebidos com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem à pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente antes da montagem à pressão pode corresponder a até 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h