Simplesmente esconda os cabos: essas esteiras tornam isso possível

Esteira porta cabos para cabos para manter sua mesa arrumada

As vantagens das esteiras porta cabos

  • Basta empurrar o cabo com a mão para dentro da esteiras porta cabos
  • A mangueira é fácil de alongar ou encurtar
  • Os cabos podem ser facilmente substituídos
  • Várias opções de fixação: adesivo, parafuso ou magnético
  • Os cabos individuais podem ser guiados para fora das câmaras da esteira porta cabos
  • Pode ser fixada de forma flexível em diferentes locais da mesa
  • vencedora do prêmio reddot design
Esteira porta cabos para cabos para manter sua mesa arrumada

Onde uma esteira porta cabos é frequentemente usada?

Diferentes tipos de esteiras porta cabos

Esteira porta cabos OCR

Esteira porta cabos OCR

  • Esteira porta cabos redonda
  • Pode ser fixada com ímãs integrados, tiras adesivas ou parafusos
  • Economize tempo: design "easy" para inserção rápida de cabos
  • Instalação flexível ou com trava de cada elo da esteira
  • vencedora do prêmio reddot design 2018
Esteira porta cabos ZF14

Esteira porta cabos ZF14

  • Fixação com parafusos ou cola
  • Design atraente
  • Fácil encaixe dos terminais de fixação
  • Preenchimento simples, mesmo quando instalada com design "easy"
  • Certificação UL94-V2 ^
Esteira OCO

Esteira OCO

  • Design atemporal
  • Instalação flexível
  • Fácil extensão ou encurtamento
  • Com ímãs incorporados para fácil fixação
  • Boa força de retenção dos elos da esteira porta cabos de até 150 N
Sistema easy chain

Sistema easy chain

  • Basta pressionar o cabo
  • Econômica
  • Operação suave
  • Altas acelerações
Sistema E2 mini

Sistema E2 mini

  • Fácil de montar
  • Fácil de desmontar
  • Economia de espaço: baixas alturas internas e raios de curvatura
  • Operação suave: passo pequeno para um funcionamento silencioso e suave
Sistema triflex R

Sistema triflex R

  • Design "easy" - para preenchimento rápido e simples
  • Torção de aproximadamente +/-10° por elo da esteira
  • Montagem e desmontagem extremamente simples graças ao princípio do bloco de alojamento

Como instalar uma esteira porta cabos?

Instalação da bobina de cabo na mesa

Catálogo de produtos

Folheto sobre fabricação de móveis e design industrial

Reciclagem de esteira porta cabos

Logos IF, Red Dot, German Design Award