Novos produtos chainflex® em 2026

Aumentar a tecnologia, reduzir custos. É a nossa missão.

CFROBOT8.PLUS.030: Cabo DeviceNet ...

Cabo com aplicação em esteira porta-cabos e indicação de 360° por metro.

Cabo de controle de alta qualidade com 100 milhões de ciclos ...

Cabo chainflex CF99.PLUS com curvatura 3xd e proteção pelo conceito de garantia.

Expansão do portfólio de cabos de acionamento ...

Comparação de cabos com corrente e conectores para uma solução adequada a corrente porta-cabos.

Extensão dos cabos de potência em quatro qualidades ...

Cabos de motor em PVC e TPE em comparação com 4 x 1,0 mm².

CFPE.ZH: cabo PE unipolar com capa externa de TPE livre de halogênio ...

Cabo CFPE com alcance de 400 m e estrutura para aplicações em esteiras porta-cabos.

CFSPECIAL.381: Cabos especiais para teatros e palcos ...

Três cabos industriais blindados diante de luzes de palco.

Expansão do portfólio do cabo de encoder/resolver CF884 ...

Guia de esteiras porta-cabos em uma máquina com cabos coloridos.

Novo cabo de potência de alta tecnologia CF38 sem condutor de proteção ...

Cabo flexível CF38 para aplicações móveis com capa protetora e malha de cobre.

A solução para pequenos espaços de instalação e cursos longos ...

Cabo chainflex CF340 para aplicações industriais com condutores de cobre e símbolo de garantia.

Certificações IPA e DNV ...

Selos de teste DNV e Fraunhofer IPA para certificação Type Approved do produto.

Cabos de acionamento com aprovação UL/CSA AWM de +90°C ...

Esteira porta-cabos CF210.UL com +90 °C UL e 4 anos de garantia.

Expansão do portfólio do CF130.UL com capa externa de PVC ...

Esteira porta-cabos CF130.UL com 10.000.000 de ciclos e 4 anos de garantia na areia.

Nova calculadora de vida útil para cabos ...

Captura de tela de um laptop com cálculo de vida útil de cabos e o texto “New Features”.

Cabo especial CFTHERMO.N.001 ...

Cabo de controle Cr-Si com estrutura blindada para aplicações em esteiras porta-cabos.

Nova seção transversal para ainda mais possibilidades na tecnologia de acionamento ...

Cabo Ethernet chainflex para tecnologia de acionamento com conector e símbolos de garantia.

CFCRANE: cabo de média tensão agora disponível em estoque ...

Cabo de energia chainflex CFCRANE para 6/10 kV com teste de durabilidade de 36 h e informações de garantia.

Cabo de fibra óptica com pequeno raio de curvatura ...

Cabo de fibra óptica LWL com 9/125 µm e raio de curvatura 5xD, com referências à igus chainflex.

Seção transversal adicional para o CF280.UL.H ...

Cabo CF280 para tecnologia de acionamento com 4 anos de garantia e 2,1 bilhões de ciclos de teste.

Garantia de 4 anos  - nunca houve nada igual  ...

CF-Garantie: 36 anos de testes de 2013 a 2023 com igus chainflex.

chainflex® - Cabos flexíveis de alimentação de motor e controle listados na UL ...

Cabo CF150.UL com certificação UL e aviso de garantia para uso em esteira porta-cabos.

Suspenso com segurança na unidade superior ...

Cabo especial chainflex multivias com certificação DNV e extremidades dos condutores expostas.

Para ambientes secos ...

Três cabos de acionamento chainflex em PVC da igus com diferentes estruturas de condutores para aplicações industriais.

chainflex® CFCLEAN com uma garantia de 40 milhões de ciclos ...

CFCLEAN-40Mio: 40 milhões de duplos cursos garantidos, mostrados com cabos e descargas elétricas.

chainflex® é livre de PTFE/PFAS ...

Cabos CF-PTFE-free com identificação sem PTFE e cabos igus chainflex multipolares.

chainflex® CASE Refill ...

CFCASE-Refill mostra três passos para reabastecer um cartucho com setas e símbolo de carrinho.

Extensões de seção transversal para seis séries de cabos chainflex®...

Ampliação da seção CF com vários cabos e maiores seções de condutor.

Cabo de encoder/resolver agora também para SIEMENS SINAMICS V90 ...

chainflex CF211 para Siemens V90 em máquinas de embalagem, com 36 meses de garantia.

Um cabo para robô com um ângulo de torção de até <br> +/- 360°/m...

Cabo para robô CFROBOT8-PLUS com rotação de 360° por metro e 78 meses de garantia.

Uma garantia de vida útil sem precedentes...

chainflex CF99PLUS com 76 meses de garantia e 100.000.000 de ciclos de flexão.

Novo cabo híbrido CF280.UL.H401 ...

Cabo híbrido chainflex com 73 meses de garantia, com condutores expostos e vista da extremidade do cabo.

Novo cabo híbrido com revestimento externo PVC ...

Comparação entre cabos PVC e PUR com 77 meses de garantia.

Soluções especiais de cabos de acionamento superior ...

Cabo submarino chainflex CFSPecial com certificação DNV e condutores expostos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: