Alterar idioma :
Um alívio de tensão é um dispositivo mecânico que impede que as forças de tração atuem de forma incontrolável nas conexões dos cabos. O alívio de tensão é particularmente importante em aplicações dinâmicas ou com muita tensão para evitar danos, como rompimento de cabos ou vibrações e choques.
O alívio de tensão correto oferece várias vantagens decisivas:
Aumento da vida útil dos cabos: redução do estresse mecânico e prevenção de quebras dos cabos
Maior confiabilidade operacional: menos interrupções devido a cabos danificados
Eficiência econômica: menos quebras e falhas nos cabos reduzem significativamente os custos de reparo e manutenção
Melhor desempenho: os cabos podem funcionar sem maiores problemas, mesmo com uso mecânico longo e intenso
Uma passagem de cabo com alívio de tensão fixa o cabo no prensa-cabo ou no conector de encaixe. O alívio de tensão garante que as forças externas não sejam transferidas para o cabo, mas sejam absorvidas pela estrutura na qual o alívio de tensão está montado.
Assim, as forças nos contatos do conector ou do cabo são zero. Não importa o quanto o cabo se mova do lado de fora, ele estará em repouso do lado de dentro. Isso protege os contatos e os componentes eletrônicos sensíveis.
Para garantir o desempenho ideal das esteiras porta cabos, os seguintes critérios devem ser levados em conta:
A igus se estabeleceu como um fornecedor líder de esteiras porta cabos e acessórios e oferece vários pontos de venda exclusivos que desempenham um papel decisivo na escolha do alívio de tensão para cabos em esteiras porta cabos. Aqui estão as principais razões pelas quais os aliviadores de tensão da igus são a melhor escolha para muitas aplicações.

Uma série de testes internos demonstrou que uma pequena distância entre o alívio de tensão e a dobra na esteira porta cabos não tem impacto negativo sobre a durabilidade dos cabos chainflex. Portanto, é possível integrar um alívio de tensão para cabos diretamente no terminal de fixação. Oferecemos opções de alívio de tensão, por exemplo, a braçadeira chainfix ou os pentes de fixação, que economizam espaço, para quase todas as esteiras porta cabos.
Os aliviadores de tensão da igus são testados em nosso laboratório interno sob a influência de fluidos como água ou óleo em várias temperaturas ambientes, levando em conta uma ampla gama de parâmetros. A interação dos aliviadores de tensão com os vários materiais de capa, cabos e mangueiras, é claro, também desempenha um papel nos testes internos