Plásticos de impressão 3D resistentes ao desgaste para componentes em aplicações móveis

Materiais de impressão 3D

Nesta página, você encontrará mais informações sobre as especificações de nossos materiais:

Materiais versáteis

Máquinas SLS
pó SLS para impressão 3D iglidur i3
  • O mais vendido no serviço de impressão 3D
  • Alta resistência ao desgaste e força máxima
  • Boas propriedades mecânicas
  • Ideal para aplicações de deslizamento e engrenagens
iglidur i3 impressão 3D material de sinterização a laser
  • A mais alta resistência à flexão
  • Resistente a temperaturas de até 110°C
  • Livre de PTFE
  • Eletrostaticamente dissipativo (ESD)
Filamento iglidur i150 para peças resistentes ao desgaste
  • O filamento mais vendido
  • Fácil de processar
  • Ideal para baixas velocidades de superfície
  • Compatível com alimentos de acordo com a EU10/2011

Materiais resistentes ao calor

Filamento resistente ao calor
  • Para processar filamentos de alta temperatura, você precisa de uma impressora 3D com uma temperatura de câmara de construção de pelo menos 160°C.
  • É particularmente importante armazenar os filamentos de alta temperatura protegidos da umidade e secá-los antes do uso para evitar problemas indesejáveis de qualidade.
Filamento iglidur A350, resistente ao calor e compatível com alimentos em conformidade com a FDA
  • Resistente à temperatura de até 180°C em operação contínua
  • Retardante de fogo de acordo com a norma UL94-V0
  • Autoclavável e em conformidade com a FDA
Filamento iglidur RW370, extremamente resistente ao calor e forte
  • Resistente à temperatura de até 170°C em operação contínua
  • Retardante de fogo de acordo com UL94-V0 e DIN EN 45545
  • A mais alta resistência de todos os tribofilamentos
Material de impressão 3D iglidur J260, resistente ao desgaste e especialmente forte
  • Resistente à temperatura de até 120°C em operação contínua
  • Resistente a produtos químicos
  • Coeficiente de atrito muito bom em cargas baixas e médias

Materiais adequados para ESD

iglidur i8-ESD plástico antiestático para impressão 3D
  • Resistência de volume 104 a 107Ω x cm
  • Alta resistência a UV
  • Pode ser processado em sistemas com e sem laser de CO2
iglidur i8-ESD plástico antiestático para impressão 3D
  • Resistência de volume 106 a 109Ω x cm
  • Evita correntes de interferência em peças energizadas
  • Maior rigidez
Garra com dissipação eletrostática (ESD)

Materiais seguros para alimentos

Filamento seguro para alimentos
  • Proteja o filamento compatível com alimentos da poeira
  • Limpe completamente todas as peças de contato antes de imprimir, especialmente o pinhão da extrusora, o bico de impressão e a base de impressão
  • Não use nenhuma cola ou use adesivo de grau alimentício
  • Selecione as configurações do software de corte para uma superfície densa
  • Reduza a velocidade de impressão e ajuste a largura da linha de acordo com o diâmetro do bico
Filamento iglidur i151 seguro para alimentos
  • Compatível com alimentos de acordo com a FDA e a UE 10/2011
  • Detectabilidade óptica devido à cor azul
  • Fácil de processar com qualquer impressora
Plástico iglidur i6 seguro para alimentos para impressão 3D
  • Compatível com alimentos de acordo com a FDA
  • Precisão nos detalhes com superfícies exatas
  • Ideal para engrenagens helicoidais
Plástico iglidur i6 seguro para alimentos para impressão 3D

Materiais para componentes estruturais e impressão multimaterial

Filamento de impressão 3D igumid P150 reforçado com fibras
  • Resistência à flexão de 87MPa, módulo de elasticidade de 5GPa
  • A mais alta resistência e rigidez devido ao reforço de fibra
  • Não autolubrificante, material estrutural para componentes leves
Filamento de impressão 3D igumid P190 reforçado com fibra
  • Resistência à flexão de 237MPa, módulo de elasticidade de 11,5GPa
  • A mais alta resistência e rigidez devido ao reforço de fibra
  • Não autolubrificante, material estrutural para componentes leves
Filamento de impressão 3D igumid P190 reforçado com fibra

Resina DLP e LCD

Resina de impressão 3D para peças resistentes ao desgaste
Resina de impressão 3D para peças resistentes ao desgaste iglidur i2000
  • Resistente ao desgaste e durável: Vida útil de 50 a 80 vezes mais longa do que as resinas técnicas padrão
  • Sem PTFE
  • Fácil de processar em impressoras DLP e LCD
Resina de impressão 3D para peças resistentes ao desgaste iglidur i3000
  • Extremamente resistente ao desgaste: mín. 30 a 60 vezes mais vida útil do que as resinas de impressão 3D convencionais
  • Enorme resistência e rigidez (resistência à flexão: 90 MPa)
  • Fácil de processar em impressoras DLP e LCD
Resina de impressão 3D para engrenagens iglidur i4000
  • Especialmente para engrenagens precisas
  • Vida útil até 3,5 vezes maior do que a da resina padrão no teste de engrenagens
  • 13 vezes mais alongamento na ruptura do que a i3000
  • Alta resistência e boa resistência ao impacto

Dicas e perfis de impressão para impressão 3D de filamentos

Dicas para impressão 3D com filamento

Dicas de impressão 3D

Faça o download aqui
Filamentos de impressão 3D da igus

Perfis de impressão de filamentos

Saiba mais

Laboratório interno de testes de materiais e serviço de impressão

O laboratório de testes da igus

Testado!

Ir para os resultados dos testes
Serviço de impressão 3D online

Serviço de impressão 3D

Para o serviço de impressão 3D da igus®

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: