Novos produtos readychain® & readycable®

Newsletter da igus

Não perca mais nenhuma novidade da igus

Novidades 2026

Teaser novidades HMI 2026

Expansão da tecnologia de acionamento com 5 fabricantes

Montagem personalizada

Cabos montados personalizados sem quantidade mínima de pedido

Loja de conectores redondos

Conector redondo TE do estoque em Colônia em 36 horas

Inserto de vedação

Vedação personalizada para prensa-cabos

Notícias 2025

Novidades SPS 2025

Um novo fabricante e novas extensões adequadas para sete fabricantes de acionamentos

Adequado para Keyence

Cabos com chicote adequados para Keyence

Adaptador Quantec de 1 para 2

"Mudança de geração" facilitada

Adequado para Bosch RH2 e RLB2

Cabos servo híbridos com chicote adequados para a Bosch Rexroth

Controle de acesso RFID para a interface Module Connect

  • Adicione segurança facilmente aos sistemas existentes
  • Evitar paradas não intencionais da máquina
  • Para manutenção: Basta apenas desconectar e conectar novamente
  • 100% transparente graças ao relatório de atividades (opcional)
  • Configure e encomende o sistema de Conector Modular on-line: igus.eu/module-connect

readychain® eco rack

  • Designs personalizados para clientes, princípio de kit de construção modular
  • Montagem e desmontagem sem ferramentas, fácil manuseio
  • Compensado de bétula - pouca cola e aditivos químicos, matéria-prima rapidamente renovável e durável
  • Economia devido ao menor volume e peso
  • A combinação de peças individuais e o simples empilhamento delas economiza CO2 e custos de envio devido à redução do transporte
  • O corte preciso garante pouco desperdício

Notícias 2024

Adições de cabos de acionamento

Novos produtos Hannover 2024

Adequado para dois outros fabricantes de tecnologia de acionamento

Adições de tecnologia de acionamento em 2024

41 novos cabos adequados para ...

Novidades sobre tecnologia de rede em 2024

Comunicação rápida de dados

Adições de cabos de acionamento

Novos produtos Hannover 2024

Adequado para mais quatro fabricantes de tecnologia de acionamento

Adições de tecnologia de acionamento em 2024

20 novos cabos adequados para ...

Novidades sobre tecnologia de rede em 2024

Comunicação rápida de dados

Macros EPLAN

Macros EPLAN atualizadas

Conecte tudo imediatamente, em vez de conectar cada conector individualmente

Novidades 2023

Adição na área de cabos de acionamento para a SPS

Novidades SPS 2023

Adequado para mais quatro fabricantes de tecnologia de acionamento

Grande adição na área de cabos de acionamento para a Hannover Messe

mais 6 fabricantes novos de acionamentos

Seis novos fabricantes de cabos de acionamento

Extensão da gama de produtos na tecnologia de acionamento 2023

88 novos cabos adequados para ...

Notícias 2022

Conectores da TE Connectivity

Alta qualidade para tecnologia de rede

  • para os mais altos requisitos industriais
  • Disponível em 24 horas a partir do estoque para entrega just-in-time
  • Materiais duráveis para uso sustentável
Novidade de 2023 - Ethernet de par único

Ethernet de par único para pequenos espaços de instalação

  • Comunicação Ethernet compatível com a esteira porta cabos para todo o sistema
  • Solução ideal para espaços de instalação pequenos​
  • Inspeção 100% (selo de aprovação e relatório de teste) para cada entrega
  • Comunicação de dados duradoura
  • Calcule com precisão a vida útil garantida do cabo on-line(clique aqui para obter a ferramenta)
Conector para Kuka Quantec 2

Conecte o Kuka Quantec 2 com segurança

  • Confeccionado pronto para conectar e imediatamente pronto para uso
  • Fabricado no comprimento desejado com precisão centimétrica, para que não haja desperdício
  • 100% testado (selo de aprovação e relatório de teste)
  • Materiais de cabo de longa duração + conectores de alta qualidade + usinagem = confiabilidade garantida e retenção de valor dos componentes

readychain® p-rack

  • Adaptado de forma ergonômica e precisa às necessidades do cliente, montagem/desmontagem sem ferramentas
  • Peso reduzido para uma remessa mais econômica, transporte de retorno adicional com economia de espaço​
  • Tempo de montagem reduzido em 66% ​
  • Impresso a partir de amido de milho e reciclável
  • Com rastreamento GPS (opcional)

Posicionador rápido readychain® - instalação facilitada

  • Montagem fácil e confiável de sistemas readychain® montados
  • Nenhuma outra ferramenta necessária
  • Tempo de montagem reduzido em até 30% devido à posição de instalação ideal
  • Impresso com materiais sustentáveis e recicláveis

Novidades de 2021

Micro-velocidade readychain® ...

Esteira porta cabos plug-in
  • Fixação simples na sua aplicação
  • Fixação e vedação integradas
  • Economize 80% do tempo de montagem
  • Módulos prontos para instalar otimizados
  • Para manutenção: Basta apenas desconectar e conectar novamente

Cabos de extensão AIDA

Cabos de extensão AIDA
  • 50% de redução do esforço de montagem devido à tecnologia push-pull
  • Os sistemas e interfaces de robôs existentes podem ser estendidos de forma flexível com as extensões de cabo completamente testadas
  • Várias qualidades de cabos e categorias de preço: Você escolhe o cabo com a melhor relação preço-desempenho para a aplicação do seu robô
Notícias chainflex

Visão geral das novidades dos cabos

Novidades esteira porta cabos

Visão geral das novidades de esteiras porta cabos

notícias sobre plásticos inteligentes

Visão geral das novidades dos plásticos inteligentes