Sem chance de corrosão & produtos químicos

30% menos desgaste e 30% mais vida útil

Nossos produtos de aço inoxidável com tecnologia de fuso de avanço

Fuso de avanço de alta hélice

Dryspin® para fusos de passo rápido
  • Aço inoxidável AISI 304
  • Vida útil 30% maior
  • Maior eficiência e baixo desgaste
  • Direção da rosca: direita, esquerda e reversa

Parafuso de avanço trapezoidal

Fusos trapezoidais
  • Aço inoxidável AISI 304
  • Aço C15 1.0401
  • Absorção de altas forças axiais
  • Direção da rosca: direita, esquerda e reversa

Fusos métricos

Fuso de avanço métrico
  • Aço inoxidável AISI 304
  • Padrão para máxima compatibilidade
  • Direção da rosca: Direita

Configuração rápida e fácil

DSK
  • Processamento de extremidades usinadas personalizadas sem software CAD
  • Desenho dimensionado em 2D e arquivo de etapas em 3D, gerados diretamente on-line
  • Cálculo imediato do preço com pedido ou cotação subsequente

Aumente a tecnologia com a tecnologia dryspin

Alta eficiência e baixo desgaste

Tecnologia dryspin®

Nossos processos de fabricação de fusos de avanço dryspin

Laminação de roscas: Nosso padrão

Turbilhonamento de rosca: para dimensões especiais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: