Exemplos de aplicação com plásticos inteligentes

Exemplos de aplicação: plásticos inteligentes para esteiras porta cabos + cabos

Referências inteligentes de clientes com sistemas de fornecimento de energia

Exemplos de aplicação: plásticos inteligentes para a tecnologia de buchas

Referências inteligentes de clientes a partir da tecnologia de rolamentos

Destaques selecionados:

Plásticos inteligentes em guindaste/ponte rolante interior

Sensores inteligentes para longos períodos de operação

Plásticos inteligentes em guindaste/ponte rolante interior

Rede total no guindaste interno

plásticos inteligentes em uma estação de lavagem de trens

Manutenção preditiva em uma estação de lavagem de trens

Engenharia agrícola

Fornecedor de peças automotivas

Monitoramento de condições para cargas elevadas

Setor automotivo

Fornecedor de peças automotivas

Monitoramento de condições no fornecedor automotivo

Monitoramento inteligente de quebras em um simulador de direção automotiva de 22 toneladas


Pórticos e robôs lineares

plásticos inteligentes em guindaste de porto

Planejamento de manutenção inteligente no robô linear


Guindastes portuários

smart plastics em guindastes RMG

Pacote completo de plásticos inteligentes no guindaste RMG

i.Sense EC.P em um guindaste de estaleiro

Guindaste de estaleiro inteligente: confiável apesar das tempestades de tufões

Sistema de monitoramento de condição STS com i.Sense

12 Guindastes de navio para terra com correntes de energia inteligentes para serviços pesados


Caso de sucesso

Robusto e inteligente - Como as cadeias de energia em rede digital fortalecem os guindastes STS no porto de Roterdã

Estudo de caso gratuito para download


smart plastics em guindastes RMG

100% de confiança no monitoramento i.Sense no porto de Haifa

Folheto “plásticos inteligentes”

Visão geral dos plásticos inteligentes

  • Monitoramento de condições (i.Sense)
  • Produtos de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação do monitoramento de condições
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Exemplos de aplicativos para manutenção preditiva
  • Como os dados fluem com a manutenção preditiva?

Guindastes internos

i.Cee em um guindaste interno

Automação completa da ponte rolante graças à i.Sense

i.Cee em um guindaste interno

Manutenção preditiva na fábrica de estofados

Intralogística: Evite o tempo de inatividade no armazém

Sistema de monitoramento de condição em um guindaste de resíduos

Redução de custos com e-chains inteligentes em guindastes para resíduos


Estações de tratamento de esgoto e águas residuais

EC.P em uma estação de tratamento de águas residuais

Monitoramento de emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana na estação de tratamento de esgoto


Usinas de compostagem e incineração

i.Sense em um carrinho de água

Economize 60% de água com o carrinho de fundição de precisão inteligente

i.Sense em um guindaste de bunker

Movimento inteligente: Rolar em vez de arrastar no guindaste bunker


Manuseio de granéis

Esteira HD inteligente

Transporte seguro de material a granel com cadeia de energia equipada com sensores

Esteira HD inteligente

Monitoramento inteligente da força de empurrar/puxar como um detector de sujeira

rol e-chain® inteligente

Maior deslocamento com o sistema inteligente de corrente de roletes

Rol e-chain inteligente em um stacker

Distância de viagem de 615 m com monitoramento contínuo das condições


Máquinas de embalagem

Monitoramento de cabos para embalagens de pão

Animação do CF.D
Animação do CF.D
CF.Q em equipamentos de embalagem de pão
CF.Q em equipamentos de embalagem de pão

Sistemas de lavagem

Manutenção preditiva no sistema de lavagem de trens

Painel i.Cee
Painel i.Cee
estação de lavagem de trem de plástico inteligente
estação de lavagem de trem de plástico inteligente

Estudo de caso da estação de lavagem de trens

Operação preditiva sem surpresas: cadeias de energia inteligentes para o sistema de lavagem de trens mais moderno da Europa

Estudo de caso gratuito

  • Como exatamente as falhas são evitadas?
  • Quais componentes foram os culpados pela falha?
  • Como e com quais ferramentas o projeto inteiro foi abordado?
  • E como ele está indo atualmente?

Mancais de deslizamento inteligentes

Buchas inteligentes em máquinas agrícolas

Buchas de mancais lisos inteligentes

Display i.sense GLW
Display i.sense GLW
Buchas autolubrificantes em máquinas agrícolas
Buchas autolubrificantes em máquinas agrícolas
Domino de plásticos inteligentes

Deseja montar seu próprio pacote de plásticos inteligentes?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: