Alterar idioma :


Pneumática é a transmissão de forças por meio da pressão de gás. Ela está intimamente relacionada à hidráulica, a transmissão de forças por meio de líquidos. No entanto, ela tem uma diferença decisiva: os gases podem ser comprimidos até um certo ponto, enquanto os líquidos não podem. Isso traz vantagens, mas também desvantagens consideráveis: A compressibilidade dos gases leva a altas perdas de potência. Apesar disso, a pneumática é uma forma de energia muito popular na indústria em geral. Ela é fácil de manusear, muito rápida na ação e, acima de tudo, muito segura: o fluido hidráulico não pode escapar nem há linhas de energia. Os danos são detectados rapidamente e podem ser reparados com facilidade. A confiabilidade dos sistemas pneumáticos depende em grande parte dos cabos utilizados. Aqui, a igus® pode lhe oferecer qualidade testada que garante a confiabilidade e a prontidão operacional de suas aplicações pneumáticas.
Uma mangueira pneumática é um componente altamente estressado, de cuja confiabilidade depende a operação de um sistema. Portanto, ela deve atender a uma série de condições. Os principais pontos são
Muitos fabricantes de mangueiras pneumáticas não dão a devida importância ao último ponto: Em muitas aplicações pneumáticas, a expansão transversal de uma mangueira de ar comprimido resulta em grandes perdas de potência. Afinal de contas, a força da pressão do gás deve atingir o atuador e não estourar o cabo ao longo do percurso. Com uma mangueira de ar comprimido da igus®, você tem todas as vantagens ao seu lado:
A diferença entre uma mangueira de ar comprimido de PE ou PU está principalmente em sua resistência à abrasão. A mangueira pneumática feita de poliuterano é ligeiramente superior ao produto de polietileno nesse aspecto. Por outro lado, a mangueira de PU tem uma resistência à pressão dois bar mais alta. Com essa seleção, a igus® lhe fornece exatamente a mangueira pneumática certa para a sua aplicação.
A mangueira pneumática da igus® é usada sempre que os cabos são expostos a cargas dinâmicas. Isso torna a mangueira pneumática ideal para instalação em cadeias de energia ou outras soluções para a conexão dinâmica de atuadores. Exemplos típicos são
Fornecemos seu cabo pneumático a partir do tamanho 1 do pedido. Peça uma amostra hoje e convença-se da qualidade da igus®(R) para suas aplicações.
Também oferecemos a você nosso serviço especial para o cabo pneumático igus®: Com o igus® readychain® você tem um módulo pré-montado que está pronto para a instalação. Com esse serviço, você economiza tempo na instalação e recebe uma garantia certificada para a prontidão operacional do seu sistema. Também temos o prazer de ajudá-lo a instalar nossos módulos readychain® no local. Entre em contato conosco e encontraremos a solução ideal para o seu desafio.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h