Alterar idioma :

A E4.1 - A corrente de energia para quase todas as aplicações. Nossas correntes de energia são submetidas às mais altas cargas em nosso laboratório de testes interno para testar a qualidade e a vida útil. A E4.1 impressiona por sua longa vida útil, alta estabilidade e modularidade. Seja em aplicações pesadas ou em distâncias de deslocamento de mais de 800 metros, a confiabilidade é garantida. O E4/4HD oferece a estabilidade necessária em caso de sujeira pesada ou alta umidade.
Indústrias e aplicações típicas: Guindastes internos, usinas de compostagem, estações de tratamento de esgoto...

Uma série para quase todas as aplicações

Alta carga adicional para longas distâncias de viagem

Atrito minimizado, vida útil dobrada

Rolos de perfil e-chain® - economizam até 57% de energia

Rolamento em vez de deslizamento

Cadeia eletrônica autoguiada® sem calha de guia

conjunto completo para longas distâncias de viagem

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h