Esteiras porta cabos grandes para cargas elevadas

Esteira porta cabos

E4Q

  • Alturas internas: 34 a 82 mm
  • 40% menos tempo de montagem: barra transversal com clip de trava para abertura e fechamento sem ferramentas
  • Resistência de extração 100% maior: barra transversal com trava positiva
  • 10% menos peso: recessos de material para otimizar o peso e a estabilidade
  • 20% mais peso de preenchimento
  • 17dB(A) mais silenciosa

E4.1L

  • Alturas internas: 31 a 64 mm
  • Abertura ao longo do raio interno e externo, de ambos os lados
  • Operação silenciosa devido aos freios integrados
  • Design rebaixado para alta estabilidade lateral
  • Pode ser adaptado à aplicação
  • Ótima relação preço-desempenho
  • 30% menos peso e instalação 80% mais rápida do que as séries comparáveis
  • Sistema duplo de stop-dog e conexão grande de pino/furo para alto nível de absorção de força

E4.1

  • Alturas internas: 21 a 350 mm
  • Barras transversais removíveis ao longo do raio interno e externo
  • Para aplicações especialmente exigentes
  • Design rebaixado para alta estabilidade lateral
  • Sistema duplo de stop-dog e conexão grande de pino/furo para alto nível de absorção de força
  • Alta força de tração em cursos longos para grandes cursos sem suporte
  • Freio redutor de ruído e amortecedores de ruído opcionais
  • Operação silenciosa devido aos freios integrados

E4/light

  • Alturas internas: 56 a 112 mm
  • Barras transversais removíveis ao longo do raio interno e externo
  • Espessura reduzida dos painéis laterais e barra transversal mais fina

Proteção confiável contra sujeira e cavacos

Esteira porta cabos híbrida YE

  • Altura interna: 42 a 112 mm
  • Quase 50% mais leve do que as esteiras de aço comparáveis
  • Comprimento sem suporte 50% maior
  • Sem parafusos, rebites ou porcas que possam se soltar.
    podem se soltar sob vibrações

Reciclagem de esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: