Sistemas de fornecimento de energia para fechaduras e instalações portuárias

Comporta elétrica
  • De baixa manutenção, fáceis de inspecionar e instalar
  • Resistentes a intempéries e livres de corrosão
  • Econômicos, com uma vida útil longa

Produtos duráveis para fechaduras e docas

Esteira com rolamentos

Esteira porta cabos com buchas

  • Vida útil longa graças as buchas autolubrificantes de tribopolímero livres de manutenção na conexão do elo da esteira
  • Longas distâncias de deslocamento de até 800 m
  • Velocidades de até 5 m/s
  • Vida útil 10 vezes maior com menos força de acionamento
Calha guia feita de alumínio

calha guia

  • Disponível em aço inoxidável (304)AISI 304 e (316)AISI 316L
  • Disponível em alumínio para resistência à água do mar de acordo com a norma EN6060 e redução de peso
  • Disponível em calha de plástico econômica e resistente à corrosão
Extremidade móvel flutuante

Terminal rotular flutuante

  • Para equalizar longas distâncias de deslocamento
  • Pequeno, leve e econômico
  • Compatível com isense EC.P para monitoramento inteligente do status da esteira porta cabos
  • Pode ser usado com diferentes fontes de energia

cabo para movimentação

  • Desenvolvido para uso em e-chain®
  • Flexível em baixas temperaturas, resistente a sujeira, lama, óleo, UV e água salgada
  • Adequado para uso offshore com a aprovação"DNV-GL"

Em uso com sucesso em nossos clientes

e-chain® mais de 10 anos em operação contínua na segunda maior comporta marítima do mundo

Comporta marítima de Wilhelmshaven

Fornecimento confiável de energia para comporta dupla em Krammersluis

Fechadura em Krammersluis, perto de Zeeland

Sistemas de esteiras resistentes para comporta em Nieuwdorp

Fechadura em Krammersluis, perto de Zeeland

Serviços

Fase de projeto de engenharia

Serviço de engenharia

Instalação de um sistema de esteira porta cabos

Instalação e manutenção

Uma visão geral do laboratório de testes de esteiras porta cabos

Testes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: