Alterar idioma :

Na impressão 3D industrial, os componentes são projetados como modelos 3D digitais e, em seguida, fabricados aditivamente camada por camada. O serviço de impressão 3D industrial da igus fornece peças feitas com seus próprios plásticos resistentes ao desgaste, sem quantidade mínima de pedido. Oferecemos soluções específicas para aplicações em movimento em que os materiais convencionais atingem rapidamente seus limites - nossos plásticos têm resistência ao desgaste até 50 vezes maior do que os plásticos de impressão 3D comuns. Basta fazer o upload do modelo CAD do seu componente online e recebê-lo impresso na quantidade desejada.
Não tem um modelo CAD em mãos?
Com o nosso configurador de CAD, você pode criar facilmente um modelo 3D para diferentes projetos. Também oferecemos segurança de planejamento com nossa calculadora de vida útil, que pode prever online a vida útil esperada de cada componente individual.
A impressão 3D industrial oferece a solução ideal para muitos problemas cruciais. Saiba mais aqui sobre os desafios típicos que o serviço de impressão 3D da igus supera. Sua aplicação tem requisitos especiais? Então você é bem-vindo para discutir a solução diretamente com um especialista da igus.
Um componente quebrou e é difícil obter uma peça de reposição?
Uma peça de reposição pode salvar a máquina! Descubra como a Conti Tech Schlauch GmbH conseguiu substituir de forma econômica um fuso de rosca cruzada com defeito usando nosso serviço de impressão 3D industrial.
Você precisa entregar um único componente ou uma pequena série rapidamente?
Um pequeno componente faltante pode custar muito dinheiro. Com acionamentos lineares impressos em 3D, que foram entregues em um tempo muito curto, a thyssenkrupp evitou isso. Saiba mais aqui!

A aplicação exige uma construção leve ou componentes sem lubrificação?
Um redutor de metal pode ser muito pesado para o movimento desejado. Ele também exige lubrificação adicional, o que não é permitido em alguns ambientes. A Cor.Sync resolveu os dois problemas conosco! Quer saber como?
A geometria especial do componente só pode ser realizada a um custo alto?
Depois de encontrar o design perfeito para uma peça, ele não pode ser reprovado devido ao processo de fabricação. Descubra como a Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique realizou seu projeto criativo com a impressão 3D industrial!
O serviço de impressão 3D industrial da igus produz componentes personalizados de todos os tipos. Graças à liberdade de geometria na manufatura aditiva, não há limites para o design de uma peça. Imprimimos buchas autolubrificantes, discos de correia dentada, engrenagens, rodas sem fim, garras, entre outras coisas.

O uso da impressão 3D em vez de alumínio na produção de garras ajudou a economizar até 85% de custos e 70% de tempo de produção.
Ir para o exemplo de aplicação
Solicite uma amostra grátis de garra impressa em 3D feita de iglidur i8-ESD e dê uma olhada completa no material de sinterização a laser resistente ao desgaste.
Solicite uma garra gratuitaO retrabalho mecânico pode incluir, por exemplo, a inserção de roscas ou insertos de rosca, bem como a produção de componentes com tolerâncias rígidas.
Faça o upload do modelo CAD e receba os preços imediatamente!
⯈Carregarmodelo agora
Selecione uma peça de amostra e teste materiais de impressão 3D tribologicamente otimizados
Veja você mesmo a qualidade e as vantagens de nossos materiais para impressão 3D industrial: Você está interessado em componentes impressos em 3D, mas gostaria de testá-los antes de tomar uma decisão final? Então, você pode solicitar uma peça de amostra grátis conosco.

Descubra as áreasde aplicação nasquais o serviço de impressão 3D da igus desempenhou um papel decisivo.
Ir para as aplicações
Obtenha aqui dicas práticas sobre como projetar peças funcionais para fabricação no serviço de impressão 3D.
Baixe o guia de design
Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h