Eixo cantiléver leve

  • Rigidez alta e constante do eixo, independentemente do comprimento do curso
  • Alta precisão
  • Possibilidade de altas velocidades
  • A posição de instalação pode ser controlada conforme necessário
  • É possível realizar longas distâncias de deslocamento

Eixos lineares com acionamento por cremalheira e pinhão

Módulo linear de engrenagem sem fim

Molde linear de engrenagem sem fim extensível EGW

  • Solução para cursos longos
  • Elementos de cremalheira e pinhão modularmente (sem fim) expansíveis
  • Para aplicações > 2.000 mm
  • Possibilidade de operação separada de vários carros lineares ao mesmo tempo
Eixo de garra com cremalheira drylin® GRQ

Eixo leve para pick & place drylin GRQ

  • Seção oca quadrada, anodizada e livre de corrosão
  • Cargas de até 500 g com uma velocidade possível de até 0,7 m/s
  • Acionamento: Motor de passo NEMA11 com roda de engrenagem
  • Leve, rápido, pequeno e sem lubrificação
Eixo cantiléver com cremalheira drylin® GRW

Eixo z dinâmico drylin GRW

  • Transferência direta de força por meio de cremalheira de engrenagem
  • Estrutura compacta
  • Para cargas de até 10N
  • Combinação de materiais: perfil de alumínio/cremalheira de plástico
  • Acessórios disponíveis
  • Disponível com motor
Eixo cantiléver com cremalheira drylin® GRR

Eixo Z leve drylin GRR

  • Eixo Z leve (1,45 kg) para cursos de até 500 mm
  • Fabricado em alumínio e plástico
  • Ideal para robôs lineares
  • A massa dinâmica de apenas 0,9 kg permite uma operação rápida
  • Também disponível em versões maiores com cursos de até 1000 mm e capacidades de carga de até 100 N

Para robôs lineares multi-eixos

Para equipamentos de teste e medição

Para aplicações de pick-and-place

Acionamento linear com cremalheira: vantagens e desvantagens

Quando utiliza-lo?

  • pick & place aplicação com alta dinâmica
  • Para estrutura compacta da aplicação
  • Como eixo z em pórticos de múltiplos eixos

Quando não utilizá-lo?

  • Cargas elevadas
  • Travamento automático
  • Campos de aplicação com muita sujeira

Estrutura de um eixo de pinhão e cremalheira da igus® (eixo z)

Eixo de cremalheira da igus na seção transversal

Exemplos de aplicações de clientes

Preparação automatizada de amostras

Eixos de cremalheira drylin GRW em uma preparação de amostras

Uso otimizado do espaço de instalação em uma fábrica de engarrafamento

Eixos de cremalheira drylin GRQ em uma fábrica de envase

Mais aplicações

Exemplos de aplicação da tecnologia de acionamento drylin

Mais informações

Modelos de nível básico adequados | drylin® econ

Módulos lineares econômicos com acionamento de correia dentada

Vídeos de montagem | drylin® tecnologia de acionamento

Vídeos de montagem da tecnologia de acionamento drylin

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: