Alterar idioma :

O padrão para a engenharia mecânica em todo o mundo. A esteira porta cabos foi desenvolvida especialmente para todas as aplicações na faixa de carga média. Além da comprovada esteira porta cabos multifuncional E2/000, desenvolvemos agora a próxima geração E2.1 por meio de melhorias contínuas ao longo de muitos anos:
Mais espaço útil, mais silenciosa, mais estável e com uma vida útil mais longa.
Setores e aplicações típicos: tecnologia de transportadores, máquinas de construção, máquinas de plásticos...

Operação silenciosa, mais forte e mais rápido para preencher

A mais versátil, com ampla gama de aplicações

Pequena e muito estável

Proteção confiável contra sujeira e cavacos
Muitas séries também estão disponíveis como opções de tubo ou meio-tubo!
Isso o levará à nossa ampla seleção de e-tubes resistentes a cavacos, mas que podem ser abertos.

Programa de Reciclagem chainge para esteiras porta cabos
Contribua para a redução de resíduos plásticos e para o aprimoramento da reciclagem na indústria.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h