FAQ da tecnologia de fusos

Todas as perguntas e respostas sobre a tecnologia de fusos dryspin

Geral

Porcas de fuso de avanço

Fusos de avanço

Materiais

Tolerâncias

Fórmulas de cálculo

Geral

  • Maior eficiência
  • Operação com baixo ruído e baixa vibração
  • 30% vida útil mais longa devido à assimetria
  • Até 25% menos desgaste
  • Maior eficiência

Porcas de fuso de avanço

Fusos de avanço

Materiais

MaterialMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Tolerâncias

Fórmula de cálculo

Material iglidur®rotativo longo prazo
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
Ciclo de trabalho ED valor pvmáx.[MPaxm/s]
100%0,08
50%0,2
10%0,4
DesignaçãoSignificado
FaxialForça axial
Pperm.Pressão máxima permitida na superfície 5N/mm2
Prealpressão de superfície que ocorre de fato para o tamanho selecionado
Ae realSuperfície de suporte efetiva da porca trapezoidal selecionada
PPasso
d1Diâmetro do passo
MtaTorque de acionamento [Nm] ao converter um movimento rotativo em um movimento longitudinal
MteTorque de acionamento [Nm] ao converter um movimento longitudinal em um movimento rotativo
vVelocidade da superfície [m/s]
sTaxa de alimentação [m/s]
nVelocidade de rotação [min-1
ηEficiência

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: