Laboratório de testes Drylin com bancadas de ensaio para sistemas de guia linear e uma linha de produção ao fundo.

Nosso laboratório de testes para a tecnologia linear drylin

O que é testado e como?

Quais bancadas de teste estão disponíveis no laboratório de testes de tecnologia linear?

Guia linear de curso longo

  • Teste de taxa de desgaste de giro
  • Carga de até 200N
  • Velocidade da superfície de 0,01m/s
  • Testes em temperatura ambiente
  • Possível diâmetro do eixo de 10 mm
  • Comprimento do curso de 300 mm
  • Possibilidade de testes embaixo d'água
Bancada de teste para um atuador de longo curso com perfis de alumínio, cabos e botão de emergência.
  • Coeficiente de desgaste e atrito durante o movimento linear
  • Carga de até 2.500N
  • Velocidade da superfície de 0,2 m/s
  • Testes em temperatura ambiente
  • Possível diâmetro do eixo de 20 mm
  • Comprimento do curso de 200 mm
Banco de testes para um eixo linear em uma cabine de proteção com controle e sensores.

Tecnologia linear sob a água

  • Teste de taxa de desgaste de giro
  • Carga de até 100N
  • Velocidade da superfície de 0,01m/s
  • Testes em temperatura ambiente
  • Possibilidade de diâmetro do eixo de 10 mm
Banco de testes de tecnologia linear sob a água com trilhos móveis e sistema de medição.

Para qual ferramenta online os dados de teste fluem?

Dados de teste em uma interface de software para dimensionamento de mancais e eixos.

Testes práticos selecionados do laboratório de testes da igus

Testamos sua aplicação

As diferentes áreas do laboratório de testes da igus

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: