Alterar idioma :

Na selva de termos técnicos da tecnologia linear, é fácil perder o controle. Por isso, resumimos aqui todos os tópicos técnicos importantes relacionados à nossa tecnologia linear para você. Desde as especificações de nossos materiais até o conhecimento especializado da prática e da pesquisa. Também explicamos, por exemplo, o que é o efeito stick-slip ou simplesmente o que é um sistema linear.
Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com nosso especialista em tecnologia linear, Michael Hornung!
Em nossos white papers gratuitos, nossos especialistas na área de tecnologia linear compartilham com você sua experiência prática e muitos anos de resultados de pesquisa e desenvolvimento. Os white papers abordam vários tópicos no campo da tecnologia de rolamentos lineares.
drylin® é um programa de mancais lineares sem lubrificação baseado no princípio de deslizamento em vez de rolamento. Os polímeros de alto desempenho iglidur®, tribologicamente otimizados, são usados como superfícies deslizantes. Os sistemas lineares drylin® funcionam em operação a seco e não precisam de manutenção. As guias lineares estão disponíveis em uma base de trilho ou eixo redondo. Além da ausência de manutenção e lubrificação, o foco está na robustez e na insensibilidade a influências como sujeira, água, produtos químicos, calor ou impactos.
Um sistema linear é uma construção complexa que permite o movimento de peças de máquinas ao longo de um caminho no espaço. A função de uma grande variedade de máquinas e sistemas é baseada nesses movimentos, conhecidos como translação. Os sistemas lineares de muitos fabricantes são equipados com guias de rolamento de esferas recirculantes ou guias de roletes, que permitem um funcionamento preciso com baixo atrito.
Os sistemas de trilhos lineares oferecidos pela igus® alcançam valores igualmente bons em termos de precisão e atrito e também se caracterizam por serem livres de manutenção, lubrificantes, silenciosos e fáceis de instalar.
O efeito stick-slip ou efeito de deslizamento adesivo é o deslizamento para trás de corpos sólidos que se movem um contra o outro. Esse fenômeno ocorre quando se move um corpo cujo atrito estático é significativamente maior do que o atrito de deslizamento.
Mais InformaçõesEm um rolamento linear híbrido, uma combinação de mancais de deslizamento e de roletes trabalha em conjunto: os roletes integrados atingem baixas forças de acionamento, enquanto o efeito de deslizamento dos mancais de deslizamento protege contra forças laterais. Essa combinação permite a absorção de forças abusivas:
1. redução do coeficiente de atrito
2. redução da força de acionamento necessária
3. funcionamento do sistema sem restrição da regra 2:1

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h