Alterar idioma :

Com nosso serviço de impressão 3D, você pode produzir componentes plásticos resistentes ao desgaste por meio de três processos diferentes: SLS, FDM e DLP. Nesta página, você encontrará mais informações sobre os respectivos métodos de produção.
Gostaria de discutir seu projeto com um de nossos especialistas?
Então, não hesite em entrar em contato conosco!
Na impressão 3D SLS, o pó plástico é aplicado em camadas com uma lâmina e derretido com um laser nos pontos específicos em que o componente deve ser produzido. Esse processo é caracterizado, acima de tudo, por sua relação custo-benefício, produção rápida e alta precisão dimensional das peças impressas (a partir de ±0,15 mm).
Outras vantagens:
Dica: Em comparação com o processo SLS, a impressão 3D FDM oferece uma maior variedade de materiais.
FDM é um processo de impressão 3D no qual um material fundível (plástico) é aquecido e aplicado camada por camada através de um ou mais bicos. Isso também é conhecido como deposição de fio fundido ou extrusão de filamento. O baixo custo de uma impressora de filamento e a facilidade de uso tornam o FDM o processo de impressão 3D mais utilizado.
Impressão multimaterial: com a impressão 3D, também é possível produzir peças a partir de até quatro filamentos diferentes em um único processo de impressão.
Dica: se não for necessário material de suporte e forem necessários componentes com boa aderência entre camadas e maior precisão dimensional (<±0,2 mm), a sinterização a laser e o DLP são mais adequados do que o FDM.
O DLP é um processo de impressão 3D no qual a resina sintética é exposta à luz UV camada por camada em uma bacia e, assim, curada ou polimerizada. Uma fonte de luz UV atinge uma série de espelhos, que refletem a luz como uma geometria de camada bidimensional e a lançam sobre o material.
Vantagens:
DLP vs. SLA:
Uma grande vantagem da impressão 3D usando o processo DLP é a economia de tempo. Em comparação com o processo SLA, no qual cada ponto é exposto individualmente por um laser, a resina é curada superfície por superfície no processo DLP, o que reduz o tempo de construção muitas vezes. Além disso, a resolução é significativamente aumentada com pixels de até 35 µm.

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h