Componentes ESD/ATEX fabricados com materiais resistentes ao desgaste

Componentes condutores para proteção contra descargas eletrostáticas e ATEX

Fornecimento de energia para ESD e atmosferas potencialmente explosivas

Peças ESD para esteiras porta cabos

Esteiras porta cabos de duas partes feitas de polímeros ESD

Componentes ESD: esteiras porta cabos

Esteiras porta cabos ESD com zíper

  • Design semelhante a um zíper para abertura e fechamento rápidos das tampas
  • As e-chains zipper podem ser alongadas e encurtadas em qualquer ponto
  • Passo pequeno para uma operação silenciosa e suave
  • Altas acelerações: 100 m/s2 e mais
Componentes ESD de esteiras porta cabos para robôs

Esteira porta cabos para robôs com proteção ESD

  • Aproximadamente ±10° de torção por elo da esteira
  • Alta resistência à tração devido à junta esférica e ao soquete
  • Opção de haste de fibra para controle direcional parcial e reforço
  • Não são necessários elementos de suporte adicionais, por exemplo, cabos de aço, suspensões de mola
  • Os sistemas de retração opcionais guiam a e-chain® 3D com segurança, economizando espaço no braço do robô e evitando a formação de laços de forma confiável
  • TRC - segura, fechada e a prova de cavacos
  • O exterior suave e robusto evita que se enrosque
Componentes ESD de esteiras porta cabos em uso

Mais esteiras porta cabos com proteção ESD

  • Produto padronizado igumid ESD: testado com mais de 10 milhões de ciclos para os mais altos requisitos
  • Comprovado ao longo de anos de uso em áreas à prova de explosão
  • Certificado de acordo com a norma DIN 53482 e com as diretrizes sobre eletricidade estática ZH1/200 da Federação Alemã de Instituições para Seguro e Prevenção de Acidentes Estatutários.

Buchas com dissipação eletrostática

Componentes ESD de buchas autolubrificantes, buchas

Mancal flangeado

  • Compatível com ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
  • Usado para evitar cargas eletrostáticas
  • Também para áreas úmidas
  • Livre de lubrificação e manutenção
Peças ESD de rolamentos de esferas

Rolamentos de esferas antiestáticos

  • Antiestático
  • Funcionamento suave
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente à sujeira
  • Material da gaiola: Poliamida (PA)
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Material do anel: xirodur F180
Unidades de tranferência de esferas eletrostaticamente condutivas

Unidades de transferência de esferas eletrostaticamente condutoras

  • Dissipadora eletrostática
  • Longa vida útil
  • Livre de corrosão
  • Resistente ao desgaste em ambientes empoeirados e sujos
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Material do rolo: aço inoxidável
Em conformidade com ESD mancais axiais

Rolamentos de coroa de orientação em conformidade com ESD

  • Compatível com ESD
  • Totalmente livre de manutenção
  • Almofadas deslizantes substituíveis e fáceis de instalar
  • Alta resistência ao desgaste
  • Para altas cargas e alta rigidez
  • Corpo em aço inoxidável
  • Elementos deslizantes substituíveis e livres de manutenção feitos de iglidur® F2

componente especial com especificação ESD

Componentes impressos em 3D com propriedades ESD

Componentes de impressão 3D com propriedades ESD

  • Dissipação eletrostática (ESD)
  • Livres de lubrificação e manutenção
  • Excelente resistência à abrasão
  • Maior rigidez
  • Cor: preto (contínuo)
  • Prontos para envio em 1 a 3 dias
Tarugos iglidur antiestáticos

Tarugos feitos de material antiestático

  • Usados para evitar cargas eletrostáticas
  • Também para áreas úmidas
  • Livres de lubrificação e manutenção

Plástico ESD

iglidur® F2

  • Resistividade de volume < 109 Ωcm, método de teste DIN IEC 93
  • Resistência da superfície < 109 Ω, método de teste DIN 53482

xirodur F180

  • Resistência de volume específico 1012 Ωcm
  • Resistência de superfície 1012 Ω

xirodur F182

  • Resistência de volume específico 104 Ωcm
  • Resistência de superfície 104 Ω

iglidur F

  • Resistividade de volume < 103 Ωcm, método de teste DIN IEC 93
  • Resistência de superfície < 102 Ω, método de teste DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • Resistência da superfície 3,6 x 107 Ω
  • Resistividade do volume 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Resistência de volume específico 1011 Ωcm
  • Resistência de superfície 1011 Ω

Os produtos da igus® são certificados pela ATEX?

Onde os componentes ESD são usados?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: