Alterar idioma :
Nossos produtos de tecnologia linear são o resultado de pesquisa e desenvolvimento contínuos. Eles não só oferecem precisão e durabilidade máximas, mas também podem ser integrados de forma flexível em diferentes aplicações. Nossas soluções são versáteis e estão sempre na vanguarda da tecnologia.

Novos produtos de outono
Bucha livre de PFTE
A bucha linear drylin R JPFUMO-01 oferece uma solução inovadora para movimentos lineares e se concentra na sustentabilidade. Como uma bucha livre de PTFE, ele combina o respeito ao meio ambiente com alta funcionalidade e se caracteriza por suas propriedades de material robusto e durável. Desenvolvido para aplicações versáteis, a bucha impressiona por sua operação livre de manutenção e pelo design que economiza recursos.

Não perca mais nenhuma novidade da igus
Com a nossa newsletter, você não perderá mais nenhuma novidade da igus. Mantenha-se atualizado sobre a nossa empresa e os motion plastics. Seja o primeiro a descobrir novos produtos, aplicações interessantes, relatórios de laboratório atuais e muito mais.

4 anos de garantia
Com a ferramenta on-line Xpert da tecnologia linear drylin (DLX), você pode verificar as aplicações, determinar a vida útil esperada e fazer o pedido diretamente com apenas alguns cliques. Com mais um clique, você receberá uma garantia para a vida útil calculada, até um máximo de quatro anos.

Novos produtos da primavera
Guias T-Performance livres de PTFE
As dimensões de conexão e a altura do sistema idênticas simplificam a troca das guias de rolamentos de esferas recirculantes padrão para as guias lineares drylin T. Todos os 4 tamanhos da série TW-42 impressionam pelo fácil manuseio e montagem, bem como pelo funcionamento livre de PTFE. Os elementos deslizantes são feitos de iglidur JPF.

Novos produtos da primavera
Em conformidade com ROHS-3 e REACH
Todas as guias lineares drylin e agora também todos os insertos de latão para drylin N e NSV estão em conformidade com RoHS-3 e REACH.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h