Visão geral da triflex R

As seis versões da esteira porta cabos triflex R

e-chain TRE

TRE fácil de encher

e-chain TRC

TRC fechada com proteção contra cavacos

e-chain TRCF

TRCF fechado com mecanismo de trava de pressão

e-chain TRL

TRL leve e econômico

e-chain TRLF

TRLF leve e com mecanismo de trava de pressão

Esteira porta cabos TRX

TRX telescópico e giratório em uma esteira porta cabos

Foto do produto TRHD

TRHD de serviço pesado - forte e robusta

TRE e TRC em ESD

triflex R eletrostaticamente dissipativa (ESD)

Acessórios para e-chains triflex R

Suporte de montagem triflex R

Suportes de montagem para esteiras triflex R

Acessórios triflex R para o eixo 6

Conexões para o sexto eixo do robô

Passagem deslizante triflex R para eixo 6

Passagem deslizante

Proteção para a triflex R

Proteção para esteiras porta cabos triflex R - simplesmente seguro

Travas triflex R

TRE Locks - pequeno, mas indispensável

Sistemas de retração para esteiras porta cabos triflex R

Placa do módulo RS

Link de vídeo para o módulo RS

Módulo RS - o sistema versátil

Imagem do produto RSP

Link de vídeo para o módulo RSP

Módulo RSP - o sistema avançado

Módulo RSE com deflexão

Link de vídeo para o módulo RSE com deflexão

Módulo RSE - compacto para robôs pequenos

Mais informações sobre a RSE linear

Link de vídeo para o módulo RSE linear

Módulo RSE - linear e com economia de espaço

Módulo RSEL e RSSL

Link de vídeo para o módulo RSEL/RSSL

RSEL & Módulo RSSL - linear, com economia de espaço e de custos

Desenho do produto do conjunto de instalação universal

Link de vídeo para o conjunto de instalação universal

Conjunto de instalação universal - tubo angular para haste de fibra

Conjuntos de esteiras e acessórios para sistemas de retração triflex R

Imagem do produto do módulo de haste de fibra

Módulo de haste de fibra - a simples vara de pescar ""

Imagem do produto do módulo RS do conjunto e-chain

Conjunto de esteiras porta cabos para o módulo RS

Imagem do produto do módulo RSP do conjunto e-chain

Conjunto de esteiras porta cabos para o módulo RSP

Imagem do produto do módulo RSE do conjunto e-chain

Conjunto de esteiras porta cabos para o módulo RSE com deflexão

Placas adaptadoras para sistemas de retração

Suportes adaptadores - conexão adequada sem perfuração

Unidade de ajuste para sistemas de retração RS e RSP

Unidade de ajuste universal - sempre se encaixa

Fornecimento de energia para o eixo 1 do robô

Imagem do produto twisterchain

twisterchain - até 360° de rotação

Imagem do produto SRM

SRM - ângulo de rotação de até 380°

Imagem do produto do suporte giratório

Suporte giratório - rotações de até 270°

Fornecimento de energia no cobot

Imagem do produto das braçadeiras Cobot

Grampos feitos de plástico - presos com fita de gancho e laço

Imagem do produto das braçadeiras metálicas UR para cobot

Braçadeiras Cobot - metálicas para robôs universais

Imagem do produto das abraçadeiras HRC

Abraçadeiras HRC - uma solução segura e completa

Imagem do produto das braçadeiras do Cobot Fanuc CRX

Braçadeiras de plástico - para Fanuc CRX