Redutores feitos de plástico: confiáveis e livres de manutenção

A tecnologia de redutores

Downloads práticos em PDF: Soluções e ideias para seus sistemas

12 soluções de automação

Tecnologia de transportadores na indústria de bebidas

Linhas de produção otimizadas

Ajustes de formato

O que você encontrará nesta página

Soluções de redutores em um relance

Engrenagem de onda de tensão

Engrenagem de onda de tensão

  • Compacto, silencioso e eficiente
  • Áreas de aplicação: Transmissão precisa de movimento, baixos torques
  • Adequado para: Braços de robôs pequenos
Eixos rotativos

Engrenagens helicoidais

  • Robustos e de elevada vida útil
  • Áreas de aplicação: Alto torque, movimento lento, manutenção de posição segura
  • Adequado para: Tecnologia de transportadores, robótica, sistemas de elevação, acionamentos giratórios
Engrenagens helicoidais

Eixo rotativo com motor

  • Compacto e fácil de instalar
  • Áreas de aplicação: Movimento de 360°
  • Adequado para: Mesas giratórias para aplicações de instalação, panning de câmera em fotografia
Sistema de redutor modular

Apiro, o sistema de redutor modular

  • Construção modular e leve
  • Áreas de aplicação: Ampla gama de requisitos, flexibilidade no design
  • Adequado para: Automação, robótica, indústria, acionamentos manuais e motorizados
Redutor planetário drygear®

Pedal de redutor planetário

  • Altas taxas de transmissão
  • Áreas de aplicação: Alto torque em um design compacto
  • Adequado para: Máquinas CNC, robótica, máquinas de embalagem
drygear®.

Outros redutores e componentes de acionamento

Solicite o folheto gratuitamente

Material informativo

Configurador

Download do checklist

Loja Apiro

Feedback por telefone

Vantagens da tecnologia de redutor drygear

Muito econômicos

Muito econômicos

Livre de lubrificação

Livre de lubrificação e manutenção

Sustentabilidade

Sustentável

Silenciosas

Resistente à temperatura

Testado e comprovado

Exemplos de aplicação da tecnologia de redutores

Produção do VW Golf em escala 1:18 para estagiários

Simulação da fábrica da VW

Ajuste de formato na indústria de embalagens

Uso bem-sucedido da correia transportadora com redutores drygear® Apiro®.

Exemplo de aplicação no manus da I.B.srl

Componentes de baixo custo para astrofotografia

vhw Digitalart astrophotography

Solução de redutores de baixa manutenção e sistemas de fornecimento de energia em uma máquina de venda automática de sorvete

vhw Digitalart astrophotography

Mais exemplos de aplicações

AWB

Ajuste de formato automatizado para a indústria de embalagens e bebidas

Montagem em minutos e substituição simples dos redutores

Você pode se interessar também em

Peça sua amostra grátis

Ajuste de formato com redutores Apiro

Configurador

Apiro iDeas

Loja Apiro

Aplicações de automação de baixo custo