Produtos Hygienic Design da igus diante de frutas e verduras: TH3 e-chain, igubal e drylin R em um collage.

Produtos e materiais em conformidade com a FDA e a UE para o setor de alimentos

Buchas e guias lineares, mancais esféricos, esteiras porta cabos e muito mais para máquinas de alimentos.

O que você encontrará nesta página:

Componentes higiênicos da igus para aplicações alimentícias em um collage de produtos.

Perguntas frequentes:

Produtos em conformidade com a FDA e a UE 10/2011

Bucha deslizante iglidur azul sobre fundo branco.

Buchas autolubrificantes

  • Ampla gama de rolamentos para contato com alimentos
Guia linear igus com carro e placa de montagem.

Rolamentos lineares

  • Tecnologia linear em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Operação totalmente livre de lubrificação e manutenção
  • Também disponível em aço inoxidável resistente à corrosão
Terminal de rótula com vedação azul e corpo metálico.

Mancais pillow block e mancais esféricos

  • Tecnologia de mancais esféricos e pillow blocks para contato com alimentos
  • Fácil de detectar
  • Até 80% de vantagem em custo em relação ao aço inoxidável
Rolamento de esferas xiros A500 com gaiola F500.

Rolamentos de esferas

  • Rolamentos de esferas sem lubrificação para contato com alimentos
  • Alta temperatura e resistência química
Polia de desvio de plástico azul, freigestellt, com abertura axial branca.

Roletes transportadores

  • Funcionamento suave em operação contínua
  • Resistência química
Mancal liso iglidur azul para rolos de borda de lâmina, sem fundo.

Roletes de ponta de faca

  • Alta resistência ao desgaste para operação contínua
  • Em conformidade com a FDA e a EU10/2011
Cadeia porta-cabos igus com Hygienic Design em guia em laço azul.

Esteiras porta cabos

  • Primeira esteira porta cabos com design higiênico
  • Com base nas especificações da FDA e da UE 10/2011
Porcas para fuso em plástico, compatíveis com FDA.

Soluções de rosca

  • Ampla variedade de porcas e fusos de avanço
  • Também adequados para os setores alimentício e farmacêutico

Estoque de tarugos, revestimento, filamentos

Produtos feitos de aço inoxidável

Módulo linear em aço inoxidável SLW-ES-2080 com eixos-guia e fuso roscado.

Sistemas lineares de aço inoxidável

  • Robusto, livre de corrosão e resistente a produtos químicos
Guia linear igus com carro e placa de montagem.

Trilhos lineares de aço inoxidável

  • Guia monobloco feita de aço inoxidável VA
  • Revestimentos em material iglidur A160 em conformidade com a norma FDA/EU 10/2011
  • Para alto desempenho de funcionamento
Cabeça esférica com rosca interna de metal.

Mancais pillow block e mancais esféricos feitos de aço inoxidável

  • Tecnologia de mancais esféricos e pillow blocks para contato com alimentos
  • Fácil de detectar
  • Até 80% de vantagem em custo em relação ao aço inoxidável
Versão em aço inoxidável de um anel metálico redondo com furos.

Rolamentos de esferas de aço inoxidável

  • Adequado para uso em conformidade com a FDA e ESD
  • Especialmente para aplicações em alimentos e embalagens
Rolo de aço inoxidável com furo central.

Rolo transportador de aço inoxidável

  • Roletes transportadores feitos de aço inoxidável 304
Fuso de rosca rápida em aço inoxidável com rosca laminada.

Fusos em aço inoxidável

  • Resistente à corrosão e a agentes de limpeza agressivos
  • Ampla gama de fusos de avanço rápido, trapezoidais e métricos

Nossos materiais e suas conformidades (FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act)

Tabela com a conformidade alimentar de diferentes mancais iglidur para FDA, EU 10/2011, A3, GB4806.1 e Food Sanitation Act.
Tabela com a conformidade alimentar de diferentes mancais iglidur para FDA, EU 10/2011, A3, GB4806.1 e Food Sanitation Act.

Alternativas de grau alimentício aos materiais de iglidur

Especificações de mancais de deslizamento compatíveis com alimentos

Tecnologia linear em design higiênico

Guia linear drylin-W em design higiênico com carros e fusos.

Sistema linear de fuso de avanço com design higiênico

Guia linear azul da série hygienic design 1030/1040 com duas hastes metálicas.

Guia linear com design higiênico

Histórias de sucesso selecionadas

Mancais de deslizamento e mancais especiais em uma instalação KHS higienicamente fechada.
A esteira porta-cabos guia cabos e mangueiras de forma limpa e segura em uma máquina.
Rolamento higiênico com coroa de roletes vermelha e carcaça em aço inoxidável.
Sistema igus MultiGuide-Base com rodas estrela de fixação para transporte de garrafas.
Mancal deslizante iglidur na borda de uma esteira em operação contínua.
Colheitadeira automática de cogumelos com esteira porta-cabos TH3 na tecnologia de eixos.
Instalação cervejeira com tanques de aço inox e tubulações na sala de produção.
Sistema de transporte com componentes igus para uma instalação industrial.
Colagem com 16 exemplos de aplicação de soluções de embalagem na indústria de alimentos e bebidas.

Blog da igus: Tópicos para o setor de alimentos

Design higiênico: quais são as diretrizes para instalações de produção?

Uma esteira transportadora move peças embaladas em uma planta de materiais para contato com alimentos.

Existem plásticos detectáveis para aplicações móveis?

Componentes igus para a indústria alimentícia sobre bandejas de comida em produção.

Quais buchas devo escolher para limpeza em temperaturas particularmente altas?

Sistema transportador multivias da Krones com rodas estrela e de acúmulo para garrafas.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Denis Pereira
Lucas Silva

Especialista de Indústria - Embalagens

(11) 93322-8304Enviar e-mail

Horário de funcionamento: