Fontes de alimentação de modo comutado para automação

Fonte de alimentação eficiente

unidades de fonte de alimentação drylin® E

Visão geral de nossas fontes de alimentação de modo comutado

Potência nominal 75 W

  • Tensão de entrada: 90 - 264 VCA
  • Tensão de saída: 24 V
  • Corrente de saída: 3,2 - 4,2 A

Potência nominal de 120 W

  • Tensão de entrada: 90 - 264 VCA
  • Tensão de saída: 24 V ou 48 V
  • Corrente de saída: 2,5 - 3,2 ou 5 - 6,5 A

Potência nominal 240 W

  • Tensão de entrada: 90 - 264 VCA
  • Tensão de saída: 24 ou 48 V
  • Corrente de saída: 5 - 6,5 ou 10 - 13 A

Potência nominal 480 W

  • Tensão de entrada: 90 - 264 VCA
  • Tensão de saída: 24 ou 48 V
  • Corrente de saída: 10 - 13 ou 20 - 26 A

Potência nominal 960 W

  • Tensão de entrada: 180 - 264 VCA
  • Tensão de saída: 48 V
  • Corrente de saída: 20 - 26 A
Ícone da loja on-line

Ir para a loja online

Vantagens das fontes de alimentação comutadas

Entrega em 24 horas

Pronto para envio em 24 horas

Estoque

Manutenção constante de grandes estoques

service life Icon

Longa vida útil do produto

Long-term availability Icon

Linha de produtos disponível a longo prazo

No minimum order quantity Icon

Sem quantidade mínima de pedido

100% tested Icon

100% testados

Sistemas de controle de motor adequados

  • Rápido comissionamento
  • Interface de usuário simples e intuitiva
  • Compatível com controladores industriais
  • Para todos os eixos lineares drylin®
Sistemas de controle de motor

Perguntas frequentes de nossos clientes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: