e-spool: bobina de cabo acionado por mola sem anel deslizante

Bobinas de cabo de mola e-spool sem anel deslizante para aplicações telescópicas, plataformas

  • Tudo em um único sistema: Diferentes mídias (eletricidade, dados, líquidos) podem ser combinadas em um único sistema
  • Economia de espaço: Enrolador de cabos com acionamento por mola sem anel deslizante
  • Instalação simples: é possível adicionar e substituir cabos posteriormente
  • Comprimentos de extensão de até 2 m e 14 m
  • Velocidade máxima de extensão e tração de 1 m/s
  • Sem tensão de tração no cabo
  • Uso variável - fornecimento de energia possível em todas as direções

FAQ - perguntas frequentes

  • e-spool flex e e-spool SPC com extensão manual quando apenas um cabo deve ser roteado muito lentamente ou manualmente.
  • O e-spool para teatro em aplicações suspensas em espaços públicos
  • Todas as outras bobinas de cabo de mola e-spool devem ser selecionadas de acordo com o comprimento da extensão e o volume de preenchimento/diâmetro do cabo
  • e-spool flex com 10.000 movimentos
  • e-spool padrão com 70.000 ciclos
  • e-spool HD com 40.000 ciclos
  • e-spool Teatro com 40.000 ciclos
  • Sempre que possível, devem ser usados cabos com capa externa de TPE para cabos não blindados.
  • Os cabos blindados devem ser escolhidos da linha CFROBOT.
  • Todos os cabos devem ter um diâmetro externo de < 17 mm.
  • Os raios de curvatura máximos de 44 mm no raio interno e 77 mm no raio externo devem ser observados.
e-spool com sistema de enrolamento de cabo e saída de cabo conectada.

e-spool flex

Sistema e-spool para condução de energia com tambor compacto e unidade de guia.

e-spool compacto

Carretel de cabos igus e-spool com cabo de energia enrolado.

e-spool com extração manual

e-spool com sistema de guia de cabos para alimentação de energia em aplicações móveis.

padrão e-spool

e-spool com sistema de guia de cabos para alimentação de energia em aplicações móveis.

e-spool HD

e-spool com tambor de cabos e sistema de guia para aplicações móveis.

e-spool power

e-spool theatre com tambor de cabos preto e laranja para sistemas de guia de cabos.

Teatro e-spool

e-spool® microfone estéreo

e-spool® microfone estéreo

Regras de preenchimento para bobinas de cabo de mola e-spool®

Instruções de montagem

Manual de documentação e montagem do sistema igus e-spool.

Documentação - Instruções de montagem

  • Aplicações externas
  • Aplicações do e-spool® que são operadas suspensas em espaços públicos (arquibancadas, palcos, etc.)

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: