Novos produtos de motor elétrico drylin E

Visão geral das novidades de primavera 2026:

Unidade D1 com aviso de atualização de firmware.

Atualização de firmware D1

  • Cinco melhorias/funções para automação
  • Atualização gratuita para cada D1
  • Comissionamento mais rápido graças às dicas de comissionamento na GUI
  • Disponível a partir de abril/maio de 2026
HMI DLE-CU-10 com tela sensível ao toque e indicadores de status.

Unidade de controle com tela sensível ao toque

  • Mini automações diretamente na tela sensível ao toque
  • Para o modo jog e posicionamento simples
  • Executar movimentos sem conhecimento prévio ou programação
  • Adequado para D1/D2, D5/6, D7/8/unidades de controle do motor
HMI DLE-CU-11 com entradas analógicas e conectores para controle industrial.

Simulador para sistemas de controle de motores da igus

  • Simulação de sinais de entrada/saída
  • Placa de circuito com botão de pressão, interruptor, potenciômetro e LEDs coloridos
  • Montagem sem ferramentas no sistema de controle de motor D1/D2
  • Para fins de comissionamento econômico, sistema de controle ou teste
Quatro motores de passo com conexão HMI, dois modelos pequenos e dois grandes lado a lado.

Motores de passo de fuso de avanço com alto torque

  • Motores de fuso de avanço potentes com conexão direta do fuso
  • Em NEMA 24 e 34
  • Torque até três vezes maior em comparação com o tamanho de instalação NEMA 23
  • Livre de lubrificação e manutenção com até 20.000 horas de operação
Dois acionamentos DLE-RT-50 HMI com correia dentada e grande engrenagem anelar para uma aplicação HMI.

Mesas giratórias para alta absorção de torque

  • Tamanho da instalação 200 ou 300
  • Vários motores de passo para escolher
  • Placa de base ALU com furos de fixação para perfis de construção
  • 600% carga maior em comparação com o DLE-RT-50
  • Tensão ajustável da correia, livre de lubrificação

Todos os novos produtos a partir da primavera de 2026

Notícias igus motion plastics 2026 com componentes de produto e peças de máquinas em um banner.

Visão geral das novidades de outono 2025:

Unidade de controle igus DLE-CU-9 para motor de passo com ajustes de corrente e velocidade.

Unidade de controle para teste de motores de passo

  • Ideal para prototipagem, comissionamento e operações de serviço
  • Rápida adaptação a diferentes motores e aplicações
  • Fácil de usar sem um laptop
Interruptor de emergência DLE-CU-7 com botão vermelho de emergência e dois botões de iniciar e parar.

Unidade de controle com parada de emergência

  • Dois botões para sinais de partida/parada e um botão de parada de emergência
  • O botão de parada de emergência interrompe a máquina imediatamente no caso de uma situação perigosa
  • Fácil de usar sem um laptop
Três motores de passo com conector de encoder em tamanhos diferentes, lado a lado.

Motores de passo com encoder de 24V

  • Encoder compatível com sistemas de controle de nível superior da Siemens, Beckhoff e B&R
  • Em NEMA 23, 24 e 34
  • Feedback preciso da posição e maior confiabilidade operacional
Dois motores NEMA 11 de eixo duplo lado a lado com cabos de conexão visíveis.

Motor de passo NEMA 11 com eixo duplo

  • Para o acionamento simultâneo de dois eixos lineares
  • Ideal para conceitos de máquinas com economia de espaço
  • Já disponível em outros tamanhos NEMA

Outras novidades da primavera de 2025 em um relance:

Servomotor com cabo conectado e flange frontal.

Motores de passo IP65 com freio

  • Motores de passo para aplicações em áreas úmidas
  • Com freio integrado
  • Nos tamanhos de instalação NEMA 17, 23, 24, 34
  • Com cabo de conexão de 1 m e conectores Molex de baixo custo
Motor de passo para fuso com eixo de saída e cabos visíveis.

Motores de passo potentes com encoder

  • Motores de passo no tamanho de instalação L
  • 38% mais forte em comparação com motores com o comprimento total M
  • Nos tamanhos de instalação NEMA 17, 23, 24
  • Com fios de conexão de 0,3 m e conectores JST e Molex econômicos
Servo motor com eixo e conector visíveis.

Motores de passo com encoder de 24 V

  • Encoder compatível com Siemens, Beckhoff e B&R
  • Como motor de passo NEMA 17 e motor de passo com fuso de avanço
  • Tensão de alimentação 480% mais alta
  • Com fios trançados de 0,3 m e conectores JST de baixo custo
Unidade de controle DLE-CU-6 com três botões para MOVE+, MOVE- e ENABLE.

Unidade de controle para o modo jog

  • Expansão da linha de produtos da unidade de controle manual
  • Adequado para os sistemas de controle de motor D1, D5/6, D7, 8, 9 da igus
  • O sistema de controle do motor é ativado por meio de uma chave de ativação e movido em rotação esquerda-direita com dois botões.
Acoplamento e motor de uma unidade de acionamento industrial com carcaça de alumínio.

Redutor angular para espaços de instalação confinados

  • Para superestruturas que economizam espaço
  • Adequado para motores de passo e EC/BLDC da igus
  • Adequado para os tamanhos NEMA 23, 24, 34
  • Redução de até 150% no espaço de instalação em comparação com os redutores retos
  • Seis relações de engrenagem diferentes
Volante com furo central e superfície escura.

Rodas manuais para motores de eixo duplo

  • Quatro versões diferentes para eixos com corte em D (5/6,35/8/14 mm)
  • Configuração manual do ponto de referência em vez de usar uma chave de referência
  • 400% mais econômico do que os acionamentos elétricos de referência/homing
Símbolo de compra e dois motores igus para a loja online.

Loja online de motores

Servomotores e opções de ajuste em uma visão geral de produtos.

Localizador de produtos de motores elétricos

Página de notícias com balão laranja, ponto de interrogação e pequena imagem de produto.

Peça uma consulta sobre um produto

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: