Alterar idioma :
As correntes de energia são submetidas a testes. Tanto em movimentos lineares de diferentes comprimentos, com distâncias de deslocamento de até 240 metros, quanto em movimentos verticais, circulares ou de torção. 53 sistemas de teste, nos quais até 295 testes são realizados em paralelo, são usados para testar a capacidade de carga da corrente elétrica®. Isso resulta em 4.100 testes com 10 bilhões de ciclos por ano. Um milhão de conjuntos de dados de medição são gerados nos diversos laboratórios e áreas de teste todos os anos. Eles fluem para um banco de dados eletrônico e formam a base para a melhoria da qualidade dos produtos desenvolvidos, por um lado, e representam a peça central da calculadora de vida útil da igus®, por outro.
Os resultados de todos os testes são, obviamente, incorporados ao desenvolvimento novo e futuro dos produtos da igus®. Além disso, no entanto, eles também formam a base de um extenso banco de dados no qual se baseiam o localizador de produtos e a calculadora de vida útil da igus®.
Deseja evitar experimentos e submeter sua aplicação a um teste de material antes do uso? Ou você tem uma aplicação incomum para a qual é necessário encontrar uma solução adequada? Não tem problema. Testaremos sua aplicação em nosso laboratório de testes e usaremos nossa experiência para encontrar a melhor solução da igus® para você.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h