Alterar idioma :

Neste white paper, você aprenderá como usar o fornecimento de energia correto na sala limpa para


... Manutenção preditiva na sala limpa com o i.Cee EC.S
A tecnologia de sensor ultrassônico inteligente nesse destaque de sala limpa é usada para monitorar continuamente a curvatura atual do sistema plano e-skin®. A e-skin® flat com esteira de suporte SKF.S é equipada com um raio de curvatura definido e, portanto, também permite comprimentos de circulação livre na sala limpa. Assim que uma condição crítica do sistema de fornecimento de energia é detectada, são emitidas recomendações de manutenção preditiva.
| ISO 9001 | FED STD 209E | GMP (não operacional) | Partículas máx. (0,5 mícrones) m³ | Partículas máx. (0,5 mícrones) f³ | Produtos da igus que cumprem a norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Esteiras porta cabos, Cabos, Tubos corrugados, Mangueiras pneumáticas | ||
| 2 | N/A | N/A | veja acima | ||
| 3 | 1 | 35 | veja acima + Guias lineares | ||
| 4 | 10 | 352 | veja acima | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | veja acima |
| 6 | 1.000 | 35,200 | 997 | veja acima | |
| 7 | 10.000 | C | 352,000 | 9.967 | veja acima |
| 8 | 100.000 | D | 3,520,000 | 99,675 | veja acima |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | veja acima |
Para desenvolver mais rapidamente novos plásticos para movimentação compatíveis com salas limpas, a Fraunhofer IPA, atuando como parceiro de desenvolvimento e certificação em nome da igus, projetou e construiu um laboratório de salas limpas personalizado com um sistema ISO Cleanroom Class 1 em Colônia.
No novo laboratório, podemos realizar testes de clientes e novos desenvolvimentos antecipadamente em condições reais no menor tempo possível.

Exemplo: Uso do nosso sistema de fornecimento de energia
Os produtos para salas limpas atendem às crescentes exigências?
Como os requisitos de qualidade no campo da tecnologia de sala limpa estão aumentando constantemente, tanto do lado do cliente quanto em termos de padrões de teste, a igus está trabalhando continuamente para melhorar seus produtos. Para esse fim, a igus vem realizando testes de adequação a salas limpas desde 1997 em seu próprio laboratório de testes. Além disso, os produtos correspondentes são testados externamente pelo Instituto Fraunhofer.
As buchas da igus são adequadas para salas limpas?
A adequação para salas limpas dos nossas buchas autolubrificantes iglidur é determinada com base nas partículas de desgaste liberadas na aplicação. O tamanho e a quantidade das partículas de desgaste liberadas dependem do:
Por esse motivo, não é possível definir claramente materiais de sala limpa para nossas buchas, mas isso depende da aplicação. Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo a escolher o material ideal (formulário de contato).
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h